As nossas marcas

APC Back-UPS 600VA, 115V/220V, Brazil

APC Back-UPS 600VA, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 115V/220V, Brazil Back
APC Back-UPS 600VA, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 600VA, 115V/220V, Brazil Back
  • Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

BZ600BI-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (300 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
300 Watts / 600VA
Ligações de saída
(4) NBR 14136 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
115V
Tensão nominal de entrada
115V, 220V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1.3metros
APC Back-UPS 600VA, 115V/220V, Brazil
Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.
Inclui: Manual do utilizador
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Economizador da Bateria
    Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
  • Entrada de duas tensões
    Aceita energia da rede de abastecimento de 115V e 220V de forma a que possa ligar dispositivos de 115V em qualquer sistema eléctrico.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Indicadores LED
    Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
  • Protecção de sobrecarga
    Salvaguarda a unidade de danos, desligando-a automaticamente em caso de curto-circuito ou sobrecarga.

Back-UPS BR Características & Benefícios

Conveniência

Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Protecção

Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
300 Watts / 600VA
Rendimento a plena carga
90.0 %
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz +/- 5 Hz
Número de Cabos de Alimentação
1
Rendimento a plena carga
90.0 %

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
12Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
1 - 2
Alimentação da baterias (Watts)
5 Watts
Corrente de curto-circuito disponível máxima
3kAmps

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
Display led de estado com on line : em bateria
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria

Físico

Altura máxima
192mm, 19.2cm
Largura máxima
123mm, 12.3cm
Profundidade máxima
220mm, 22.0cm
Peso líquido
6.0kg
Altura com embalagem
204mm, 20.4cm
Largura com embalagem
132mm, 13.2cm
Profundidade com embalagem
253mm, 25.3cm
Cor
Preto
Master Carton Units
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0 - 914.4metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 1 ano para a bateria

Opções

Serviços