As nossas marcas

APC Back-UPS 24V Battery Pack

APC Back-UPS 24V Battery Pack Frente esquerdo
APC Back-UPS 24V Battery Pack Frente esquerdo
APC Back-UPS 24V Battery Pack Frente esquerdo
APC Back-UPS 24V Battery Pack Back
APC Back-UPS 24V Battery Pack Frente esquerdo
APC Back-UPS 24V Battery Pack Back
  • Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

BZ24BP-BR Características

Principais características

Tensão nominal de entrada
115V, 220V
APC Back-UPS 24V Battery Pack
Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.
Inclui: Manual do utilizador
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

Back-UPS BR Características & Benefícios

Conveniência

Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Protecção

Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Tensão de saída da bateria
24 V

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
4
Montagem da bateria
Empilhamento de Baterias em armário próprio

Físico

Altura máxima
232mm, 23.2cm
Largura máxima
150mm, 15.0cm
Profundidade máxima
414mm, 41.4cm
Peso líquido
14.1kg
Peso bruto
14.8kg
Altura com embalagem
244mm, 24.4cm
Largura com embalagem
157mm, 15.7cm
Profundidade com embalagem
421mm, 42.1cm
Cor
Preto

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 914.4metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 4572metros

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços