APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets

APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Frente esquerdo
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Frente esquerdo
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Frente esquerdo
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Frente Reto
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Back
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Frente esquerdo
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Frente Reto
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets Back
  • Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

  • Inclui: User manual

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

BX2200MI-GR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (1200W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
1.2kWatts / 2.2kVA
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
Schuko
Comprimento do fio
1.2metros
APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets
Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores
Inclui: User manual
  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Indicadores LED
    Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
  • Compatibilidade de PowerChute Personal Edition com SO
    Este software suporta inúmeros sistemas operativos e processadores. Para mais informações,
    clique aqui.

Back-UPS Características & Benefícios

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Disponibilidade

Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

Fácil gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicador de estado de LED
Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Protecção

Saídas com protecção contra picos
Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.

Marketing features

Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Albânia, Armênia, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Brasil, Botsuana, Belarus, Canadá, Congo, República Democrática do, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Argélia, Estônia, Egito, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jordânia, Japão, Quênia, Coréia, Sul, Kuwait, Casaquistão, Líbano, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Países Baixos, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Portugal, Catar, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Tunísia, Turquia, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uzbequistão, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
1.2kWatts / 2.2kVA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Topologia
Em modo de espera
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal
Tempo de transferência
6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
140 - 300V
Número de Cabos de Alimentação
1
Factor de potência de entrada a plena carga
0.54

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
8Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
1 - 2

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
36 Pin Battery Mgmt, USB
Painel de controlo
Display led de estado com on line : em bateria
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
273Joules
Data Line Protection
Protecção Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T

Físico

Altura máxima
190mm, 19.0cm
Largura máxima
140mm, 14.0cm
Profundidade máxima
390mm, 39.0cm
Peso líquido
12.3kg
Peso bruto
13.3kg
Altura com embalagem
297mm, 29.7cm
Largura com embalagem
235mm, 23.5cm
Profundidade com embalagem
495mm, 49.5cm
Cor
Preto
SCC Codes
10731304410888

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude
0 - 914.4metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Altitude de armazenamento
0 - 914.4metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
40.0dBA
Protection Class
IP20

Conformidades

Certificações
CB , CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Normas de protecção do equipamento
Vida útil : 50000 Euros
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços