As nossas marcas

APC Back-UPS 2200VA, 220V

APC Back-UPS 2200VA, 220V Frente esquerdo
APC Back-UPS 2200VA, 220V Frente esquerdo
APC Back-UPS 2200VA, 220V Frente esquerdo
APC Back-UPS 2200VA, 220V Back
APC Back-UPS 2200VA, 220V Frente esquerdo
APC Back-UPS 2200VA, 220V Back
  • Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.

  • Inclui: Cabo USB, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

BZ2200I-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (1360 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
1.36kWatts / 2.2kVA
Ligações de saída
(8) NBR 14136 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
220V
Tensão nominal de entrada
220V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1.6metros
APC Back-UPS 2200VA, 220V
Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.
Inclui: Cabo USB, Manual do utilizador
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Economizador da Bateria
    Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
  • Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
  • Indicador de falha nas ligações
    Este LED informa os utilizadores de problemas de ligação potencialmente perigosos no circuito de parede.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Expansão de autonomia
    Satisfaz necessidades de longas autonomias.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Indicadores LED
    Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
  • Protecção de sobrecarga
    Salvaguarda a unidade de danos, desligando-a automaticamente em caso de curto-circuito ou sobrecarga.
  • Ligação USB
    Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.

Back-UPS BR Características & Benefícios

Conveniência

Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Protecção

Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
1.36kWatts / 2.2kVA
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
175 - 295V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
10Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
1 - 2
Quantidade de RBC™
4
Alimentação da baterias (Watts)
29 Watts
Opções alargadas de funcionamento para

Comunicações & Gestão

Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
185Joules

Físico

Altura máxima
253mm, 25.3cm
Largura máxima
180mm, 18.0cm
Profundidade máxima
496mm, 49.6cm
Peso líquido
29.0kg
Peso bruto
30.0kg
Altura com embalagem
262mm, 26.2cm
Largura com embalagem
206mm, 20.6cm
Profundidade com embalagem
549mm, 54.9cm
Cor
Preto
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
559 x 203 x 254mm
Master Carton Units
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 90 %
Altitude
0 - 2999.84metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 90 %
Altitude de armazenamento
0 - 14999.8metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 1 ano para a bateria

Opções

Serviços