As nossas marcas

APC Back-UPS 1500VA, 115V/220V, Brazil

APC Back-UPS 1500VA, 115V/220V, Brazil Frente Reto
APC Back-UPS 1500VA, 115V/220V, Brazil Frente Reto
APC Back-UPS 1500VA, 115V/220V, Brazil Frente Reto
APC Back-UPS 1500VA, 115V/220V, Brazil Back
APC Back-UPS 1500VA, 115V/220V, Brazil Frente Reto
APC Back-UPS 1500VA, 115V/220V, Brazil Back
  • Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.

  • Inclui: Cabo USB

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

BZ1500XLBI-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (825 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
825 Watts / 1.5kVA
Ligações de saída
(8) NBR 14136 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
115V
Tensão nominal de entrada
115V, 220V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1.2metros
Corrente máxima de entrada
13.0A
APC Back-UPS 1500VA, 115V/220V, Brazil
Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.
Inclui: Cabo USB
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
    Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Indicador de carregamento da bateria
    Indica-lhe quando a bateria está a carregar e quando está completamente carregada.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Economizador da Bateria
    Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.
  • Entrada de duas tensões
  • Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR)
    Gives higher application availability by correcting low and high voltage conditions without using the battery (not available on all models).
  • Building Wiring Fault Indicator
    This LED informs users of potentially dangerous wiring problems in the wall circuit.
  • Cold-start capable
    Provides temporary battery power when the utility power is out.
  • Energy meter
    Provides actual kilowatt hours of usage for energy conscious users.
  • Extendable runtime
    Connect additional batteries to your UPS to provide extended runtime in the event of a power outage.
  • Intelligent battery management
    Maximizes battery performance, life, and reliability through intelligent, precision charging.
  • LED status display
    Quickly understand unit and power status with visual indicators.
  • Lightning and Surge Protection
    When measured via ANSI/IEEE 587 Category ''A" and "B" tests, the suppression performance of the APC Smart-UPS is superior to virtually all separate surge suppressors.
  • Management Software
    Allows you to easily monitor your utility power and manage your UPS.
  • Salvaguarda a unidade de danos, desligando-a automaticamente em caso de curto-circuito ou sobrecarga.
  • Permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga.
  • Use your PC to access additional power protection and management features for your UPS via a USB Port.

Back-UPS BR Características & Benefícios

Protection

Cold-start capable
Provides temporary battery power when the utility power is out.
Intelligent battery management
Maximizes battery performance, life, and reliability through intelligent, precision charging.
Lightning and Surge Protection
To prevent damage to your equipment from electric power surges and spikes.
Battery Saver
Extends battery life by preventing unnecessary discharges while the UPS is on battery.

Convenience

LED Indicators
Provide easy-to-read status of the unit and utility power conditions.
Audible alarms
Provides notification of changing utility power and UPS power conditions

Distribuição do produto

Brasil

Technical Specifications

Output

Max Configurable Power (Watts)
825 Watts / 1.5kVA
Efficiency at Full Load
90.0 %
Output Frequency (sync to mains)
60 Hz +/- 0.1 % For 60 Hz nominal Unsynchronised
Topology
Line interactive
Waveform type
Stepped approximation to a sinewave

Input

Input frequency
60 Hz +/- 3 Hz
Input voltage range for main operations
185 - 260, 95 - 140V
Number of Power Cords
1
Efficiency at Full Load
90.0 %

Batteries & Runtime

Battery type
Lead-acid battery
Typical recharge time
12hour(s)
Nominal Battery Voltage
24 V
Expected Battery Life (years)
3 - 5
Battery Charge Power (Watts)
14 Watts
Extendable Run Time
1
Battery Volt-Amp-Hour Capacity
168
Eficiência no Funcionamento da Bateria
80.0 %

Communications & Management

Control panel
LED status display with on line : on battery : replace battery and building wiring fault
Audible Alarm
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Surge Protection and Filtering

Surge energy rating
180Joules

Physical

Maximum Height
5677MM, 567.7CM
Maximum Width
134MM, 13.41CM
Maximum Depth
366MM, 36.64CM
Net Weight
14.0KG
Shipping weight
15.2KG
Shipping Height
245MM, 24.5CM
Shipping Width
151MM, 15.1CM
Shipping Depth
423MM, 42.3CM
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
406 x 127 x 229MM
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
15.0
Units per Pallet
72.0

Environmental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Operating Relative Humidity
0 - 90 %
Operating Elevation
0 - 3048meters
Storage Temperature
-15 - 45 °C
Storage Relative Humidity
0 - 90 %
Storage Elevation
0 - 3048meters
Audible noise at 1 meter from surface of unit
40.0dBA

Opções

Serviços