As nossas marcas

APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil

APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Frente Direita
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Frente Reto
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Back
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Back
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Frente Direita
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Frente Reto
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Back
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil Back
  • Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

BR1200BI-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (600 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
600 Watts / 1.2kVA
Ligações de saída
(8) Brazilian 2P+T (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V, 230V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.8metros
APC Back-UPS 1200VA, 120V/230V, Brazil
Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores
Inclui: Manual do utilizador
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • LED de substituição de bateria
    Todos os armários Universal Outdoor estão equipado com disjuntores internos e cablagem.

Back-UPS Características & Benefícios

Protecção

Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
Saídas com protecção contra picos
Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.

Funcionalidades de marketing

Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicador de estado de LED
Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Disponibilidade

Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
600 Watts / 1.2kVA
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz +/- 2 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
180 - 270, 92 - 156V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
12Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
2 - 5
Quantidade de RBC™
2
Alimentação da baterias (Watts)
14 Watts

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
USB
Painel de controlo
Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e indicadores de sobrecarga
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
450Joules
Data Line Protection
Linha de telefone analógica para telefone/fax/modem/DSL (Cabo RJ11)

Físico

Altura máxima
165mm, 16.5cm
Largura máxima
200mm, 20.0cm
Profundidade máxima
330mm, 33.0cm
Peso líquido
15.0kg
Peso bruto
16.0kg
Altura com embalagem
279mm, 27.9cm
Largura com embalagem
235mm, 23.5cm
Profundidade com embalagem
423mm, 42.3cm
Cor
Charcoal
Master Carton Units
1.0
Unidades por pallet
40.0
SCC Codes
00731304239536

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

Opções

Serviços