APC Back-UPS 1200, 115V/220V, Brazil

APC Back-UPS 1200, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 1200, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 1200, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 1200, 115V/220V, Brazil Back
APC Back-UPS 1200, 115V/220V, Brazil Frente esquerdo
APC Back-UPS 1200, 115V/220V, Brazil Back
  • Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

BZ1200-BR Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (600 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
600 Watts / 1.2kVA
Ligações de saída
(8) NBR 14136 (Protecção de Picos de Tensão)
Tensão nominal de saída
115V
Tensão nominal de entrada
115V, 220V
Tipo de ligação de entrada
NBR 14136
Comprimento do fio
1.2metros
APC Back-UPS 1200, 115V/220V, Brazil
Protecção e tempo de funcionamento para aplicações residenciais e estações de trabalho.
Inclui: Manual do utilizador
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
  • Indicador de falha nas ligações
    Este LED informa os utilizadores de problemas de ligação potencialmente perigosos no circuito de parede.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Indicadores LED
    Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.

Back-UPS BR Características & Benefícios

Protecção

Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Protecção de iluminação e de picos
Para evitar danos ao seu equipamento devido a sobretensões e picos.
Economizador da Bateria
Prolonga a vida útil da bateria prevenindo descargas desnecessárias enquanto a UPS está a carregar.

Conveniência

Indicadores LED
Providencia um estado de leitura fácil das suas condições de corrente pública, da UPS e da bateria.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Distribuição do produto

Brasil

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
600 Watts / 1.2kVA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
12Hora(s)
Bateria de substituição
Quantidade de RBC™
2
Alimentação da baterias (Watts)
14 Watts

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e falha na cablagem do edifício
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Físico

Altura máxima
217mm, 21.7cm
Largura máxima
134mm, 13.4cm
Profundidade máxima
379mm, 37.9cm
Peso líquido
11.85kg
Peso bruto
12.46kg
Altura com embalagem
245mm, 24.5cm
Largura com embalagem
151mm, 15.1cm
Profundidade com embalagem
423mm, 42.3cm
Cor
Preto
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
432 x 152 x 254mm
Master Carton Units
1.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 90 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 90 %
Altitude de armazenamento
0 - 9144metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 1 ano para a bateria

Opções

Serviços