APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V
-
Bateria de emergência e Protecção de elevado desempenho para Computadores empresariais
-
Inclui: CD com software, Cabo USB, User manual
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível
BR1500LCD Características
Principais características
Tempo de funcionamento para a carga
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.
—
A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (865W)
Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado
Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.
—
Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada
Capacidade de potência de saída
865 Watts
/ 1.5kVA
Ligações de saída
(6)
NEMA 5-15R
(Bateria de reserva)
(2)
NEMA 5-15R
(Protecção de Picos de Tensão)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.8metros
Corrente máxima de entrada
12.0A
APC BACK-UPS RS 1500VA LCD 120V
Bateria de emergência e Protecção de elevado desempenho para Computadores empresariais
Inclui: CD com software, Cabo USB, User manual
-
Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
-
Pontos de transferência de tensão ajustáveis
Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
-
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
-
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
-
Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
-
Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
-
Aumentar a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Preserva a vida útil da bateria e maximiza o tempo de funcionamento corrigindo as condições de tensão baixa sem descarga da bateria.
-
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
-
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
-
Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
-
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
-
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
-
Mostrador gráfico LCD
Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
-
Garantia de recuperação de dados vitalícia
Fornece a confiança de que necessita através de serviços profissionais de recuperação de dados em caso de perda de dados provocada pela falha da unidade.
-
Entidade de Segurança Aprovada
A UPS foi aprovada segundo a norma UL1778
-
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
-
Ligação USB
Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
-
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Back-UPS RS Características & Benefícios
Marketing features
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Regulação Automática da Tensão (AVR)
Garantia de recuperação de dados vitalícia
Fornece a confiança de que necessita através de serviços profissionais de recuperação de dados em caso de perda de dados provocada pela falha da unidade.
Ligação USB
Fornece a gestão da UPS através de uma porta USB.
Ligação por Interface Série
Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Fácil gestão
Gestão inteligente das baterias
Carregamento de bateria e teste de diagnóstico controlado por microprocessador assegura uma vida de bateria máxima.
Pontos de transferência de tensão ajustáveis
Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Conveniência
Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Baterias substituíveis pelo utilizador
Aumenta a disponibilidade ao permitir que um utilizador qualificado execute actualizações e substituições das baterias, reduzindo assim o Tempo médio de reparação (MTTR)
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
Protecção
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Distribuição do produto
Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Guiana, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA
Especificações Técnicas
Saída
Potência máxima configurável (Watts)
865 Watts
/ 1.5kVA
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Factor de pico do carregamento
3 : 1
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal
Corrente de saída máxima
12
Tempo de transferência
6 ms typical : 10 ms maximum
Entrada
Frequência de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Margem de entrada em funcionamento normal
88 a 139V
Número de Cabos de Alimentação
1
Baterias e autonomia
Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
16Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
4 - 6
Quantidade de RBC
1
Alimentação da baterias (Watts)
11 Watts
Runtime
Comunicações & Gestão
Porta de interface (s)
USB
Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga
Protecção contra sobrecargas e filtragem
Surge energy rating
340Joules
Data Line Protection
Proteção coaxial de Vídeos / Cabos, Protecção RJ45 Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Físico
Altura máxima
222mm, 22.2cm
Largura máxima
133mm, 13.3cm
Profundidade máxima
356mm, 35.6cm
Peso líquido
13.95kg
Peso bruto
15.55kg
Altura com embalagem
305mm, 30.5cm
Largura com embalagem
248mm, 24.8cm
Profundidade com embalagem
457mm, 45.7cm
Cor
Charcoal
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
222 x 133 x 356mm
Master Carton Units
1.0
Master Carton Weight
15.52
Unidades por pallet
40.0
SCC Codes
00731304247913
Ambiente
Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-5 - 45 °C
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA
Conformidades
Certificações
FCC Parte 15 classe B, FCC part 68, NOM, TÜV
Garantia standard
Reparar ou susbtituir 3 anos