As nossas marcas

APC BACK-UPS PRO USB 350 VA 120 V

APC BACK-UPS PRO USB 350 VA 120 V Frente esquerdo
APC BACK-UPS PRO USB 350 VA 120 V Frente esquerdo
APC BACK-UPS PRO USB 350 VA 120 V Frente esquerdo
APC BACK-UPS PRO USB 350 VA 120 V Back
APC BACK-UPS PRO USB 350 VA 120 V Frente esquerdo
APC BACK-UPS PRO USB 350 VA 120 V Back
  • Bateria de Emergência Premium com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores de Elevado Desempenho

  • Inclui: CD com software, Cabo USB, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

BP350U Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (220 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
220 Watts / 350VA
Ligações de saída
(4) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
(3) NEMA 5-15R (Protecção de Picos de Tensão)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.8metros
APC BACK-UPS PRO USB 350 VA 120 V
Bateria de Emergência Premium com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores de Elevado Desempenho
Inclui: CD com software, Cabo USB, Manual do utilizador

Back-UPS Pro Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Substituição simples da bateria
Aumenta a disponibilidade da UPS, permitindo a substituição rápida e simples da bateria..
Disjuntor reinicializável
Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Protecção

Saídas com protecção contra picos
Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.

Funcionalidades de marketing

Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
Aumentar a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Preserva a vida útil da bateria e maximiza o tempo de funcionamento corrigindo as condições de tensão baixa sem descarga da bateria.

Gestão

Notificação de bateria desligada
Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
Ligação USB
Utilize o seu PC para aceder a funcionalidades de proteção de alimentação e de gestão adicionais, para a sua UPS, através de uma porta USB.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Display LCD do Estado
Fornece rapidamente o estado chave da UPS. Vários indicadores de estado com gráficos de barra da carga e da bateria.

Disponibilidade

Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Modo ecológico
Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
Tensão personalizável - pontos de transferência
Ajuste os pontos de tensão (aumente ou reduza a gama) em que a sua UPS efetua a transferência para bateria, de modo a maximizar a vida útil da bateria e proteger os sistemas eletrónicos sensíveis.
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
Sensibilidade da Tensão Personalizável
Alterne entre pontos de transferência de tensão predeterminados consoante a qualidade da sua alimentação elétrica (de sensibilidade elevada, média ou baixa), maximizando a vida útil da bateria e protegendo os sistemas eletrónicos sensíveis.
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
220 Watts / 350VA
Topologia
Linha Interactiva
Corrente de saída máxima
15

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
93 - 130V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
6.5Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
12 Watts

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
USB
Painel de controlo
Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e indicadores de sobrecarga
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
420Joules
Data Line Protection
Proteção de Modem/Fax RJ11(linha dupla de quatro fios)
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
239mm, 23.9cm
Largura máxima
127mm, 12.7cm
Profundidade máxima
201mm, 20.1cm
Peso líquido
6.73kg
Peso bruto
7.86kg
Altura com embalagem
290mm, 29.0cm
Largura com embalagem
213mm, 21.3cm
Profundidade com embalagem
328mm, 32.8cm
Cor
Charcoal
SCC Codes
10731304001543

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA

Conformidades

Certificações
CSA, FCC Parte 15 classe B, FCC part 68, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços