APC BACK-UPS CS 350VA 230V RUSSIAN

APC BACK-UPS CS 350VA 230V RUSSIAN Frente esquerdo
APC BACK-UPS CS 350VA 230V RUSSIAN Frente esquerdo
APC BACK-UPS CS 350VA 230V RUSSIAN Frente esquerdo
APC BACK-UPS CS 350VA 230V RUSSIAN Back
APC BACK-UPS CS 350VA 230V RUSSIAN Back
APC BACK-UPS CS 350VA 230V RUSSIAN Frente esquerdo
APC BACK-UPS CS 350VA 230V RUSSIAN Back
APC BACK-UPS CS 350VA 230V RUSSIAN Back
  • O melhor preço para Bateria de emergência e Protecção para Computadores empresariais

  • Inclui: CD com software, Cabo USB, User manual

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

BK350-RS Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (210W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
210 Watts / 350VA
Ligações de saída
(2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
(1) IEC 60320 C13 (Protecção de Picos de Tensão)
(3) IEC 60320 C13 (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C14
APC BACK-UPS CS 350VA 230V RUSSIAN
O melhor preço para Bateria de emergência e Protecção para Computadores empresariais
Inclui: CD com software, Cabo USB, User manual

Back-UPS CS Características & Benefícios

Conveniência

Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Tomadas do espaço para Bloco Transformador
Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.
Indicadores de estado LED
Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

Disponibilidade

Baterias substituíveis durante o funcionamento
Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
Com capacidade de arranque a frio
Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Reinício automático da carga após o encerramento da UPS
Arranque automático do equipamento ligado a seguir à reposição da alimentação da rede.

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Protecção

Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos

Distribuição do produto

Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegóvina, Barbados, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bareine, Burundi, Benin, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Botsuana, Belarus, Belize, Congo, República Democrática do, Suíça, Costa do Marfim, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Eritréia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, Gabão, Reino Unido, Granada, Geórgia, Guiana Francesa, Gana, Gâmbia, Guadalupe, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Haiti, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Japão, Quênia, São Cristovão e Nevis, Coréia, Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Santa Lúcia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Madagascar, Macedônia, República da, Mali, Mianmá, Mongólia, Martinica, Mauritânia, Malta, Maurício, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Nicarágua, Países Baixos, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Reunião, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, Iêmen, Mayotte, África do Sul, Zâmbia, Zimbábwe

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
210 Watts / 350VA
Topologia
Em modo de espera
Tempo de transferência
4 ms typical : 8 ms maximum

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz Comutador manual
Margem de entrada em funcionamento normal
196 - 280V

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
6Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
4 - 6
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
14 Watts
Eficiência

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
USB
Painel de controlo
Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e indicadores de sobrecarga
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : alarme contínuo de sobrecarga

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
300Joules
Data Line Protection
Proteção de Modem/Fax/DSL RJ11 (linha única de dois fios)
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
165mm, 16.5cm
Largura máxima
91mm, 9.1cm
Profundidade máxima
284mm, 28.4cm
Peso líquido
5.91kg
Peso bruto
6.82kg
Altura com embalagem
178mm, 17.8cm
Largura com embalagem
241mm, 24.1cm
Profundidade com embalagem
368mm, 36.8cm
Cor
Bege
SCC Codes
10731304101465

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
40.0dBA
Dissipação térmica on-line
19.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços