As nossas marcas

APC BACK-UPS 300 VA 230 V UPS

APC BACK-UPS 300 VA 230 V UPS Frente esquerdo
APC BACK-UPS 300 VA 230 V UPS Frente esquerdo
APC BACK-UPS 300 VA 230 V UPS Frente esquerdo
APC BACK-UPS 300 VA 230 V UPS Back
APC BACK-UPS 300 VA 230 V UPS Frente esquerdo
APC BACK-UPS 300 VA 230 V UPS Back
  • Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Veja a descrição geral do produto

BK300MI Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (180 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
180 Watts / 300VA
Ligações de saída
(3) IEC 60320 C13 (Bateria de reserva)
(2) IEC Jumpers (Bateria de reserva)
(1) IEC 60320 C13 (Protecção de Picos de Tensão)
Tensão nominal de saída
230V
Tensão nominal de entrada
230V
Tipo de ligação de entrada
IEC 60320 C14
APC BACK-UPS 300 VA 230 V UPS
Bateria de Emergência com Protecção contra Sobretensões para Equipamentos Electrónicos e Computadores

Back-UPS Características & Benefícios

Protecção

Saídas da bateria protegidas contra sobretensão
Salvaguarde e proteja o seu hardware e os seus dados durante cortes de energia, picos de corrente e picos de tensão.
Saídas com protecção contra picos
Proteja dispositivos eletrónicos secundários contra picos de corrente e picos de tensão, sem reduzir a energia da bateria utilizada para fazer funcionar os dispositivos eletrónicos primários durante um corte de energia.

Funcionalidades de marketing

Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos

Segurança

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.

Gestão

Alarmes acústicos
Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
Indicador de estado de LED
Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

Disponibilidade

Teste automático
O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
Aviso de falha de bateria
Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
Gestão inteligente das baterias
Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

Distribuição do produto

Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Austrália, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Fiji, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Haiti, Indonésia, Índia, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Coreia do Sul, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Mianmar [Birmânia], Martinica, México, Malásia, Nicarágua, Nova Zelândia, Panamá, Peru, Filipinas, Paquistão, Porto Rico, Paraguai, Cingapura, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Tailândia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
180 Watts / 300VA
Topologia
Em modo de espera
Tempo de transferência
4 ms typical : 8 ms maximum

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz Comutador manual
Margem de entrada em funcionamento normal
196 - 280V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
6Hora(s)
Bateria de substituição
Quantidade de RBC™
1
Alimentação da baterias (Watts)
12 Watts

Comunicações & Gestão

Porta de interface (s)
None
Painel de controlo
LED de equipamento ligado
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
300Joules
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
152mm, 15.2cm
Largura máxima
86mm, 8.6cm
Profundidade máxima
333mm, 33.3cm
Peso líquido
5.5kg
Peso bruto
6.5kg
Cor
Bege
Master Carton Units
2.0
Unidades por pallet
60.0
SCC Codes
10731304009686

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
40.0dBA
Dissipação térmica on-line
4.0BTU/hora

Conformidades

Certificações
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, TÜV
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços