As nossas marcas

APC Audio/Video Surge Protector, 7 outlet, with coax protection, 120V, Latin America

APC Audio/Video Surge Protector, 7 outlet, with coax protection, 120V, Latin America Frente esquerdo
APC Audio/Video Surge Protector, 7 outlet, with coax protection, 120V, Latin America Frente esquerdo
APC Audio/Video Surge Protector, 7 outlet, with coax protection, 120V, Latin America Frente esquerdo
APC Audio/Video Surge Protector, 7 outlet, with coax protection, 120V, Latin America Frente esquerdo
APC Audio/Video Surge Protector, 7 outlet, with coax protection, 120V, Latin America Frente esquerdo
APC Audio/Video Surge Protector, 7 outlet, with coax protection, 120V, Latin America Frente esquerdo
APC Audio/Video Surge Protector, 7 outlet, with coax protection, 120V, Latin America Frente esquerdo
APC Audio/Video Surge Protector, 7 outlet, with coax protection, 120V, Latin America Frente esquerdo
RoHS
  • Protecção contra cortes de energia danosos

  • Inclui: 6 ft gold plated coaxial cable, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

P7V-LM Características

Principais características

Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Comprimento do fio
1.8metros
APC Audio/Video Surge Protector, 7 outlet, with coax protection, 120V, Latin America
Protecção contra cortes de energia danosos
Inclui: 6 ft gold plated coaxial cable, Manual do utilizador
  • Protecção de iluminação e de picos
    Quando medido através de testes de categoria "A" e "B" ANSI/IEEE 587, o desempenho de supressão da Smart-UPS da APC é superior a quase todos os supressores de picos de energia independentes.
  • Indicador de Estado LED
    Indicador duplo de estado - Alerta-o para o estado da alimentação da unidade. Verde indica que está pronto a utilizar. O indicador vermelho assinala o encerramento da unidade para evitar que a sua bateria automóvel fique descarregada.

Dispositivos de protecção contra picos de tensão áudio e vídeo Características & Benefícios

Protecção

Filtragem de ruído
O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.

Segurança

IEEE tensão resídual transitória e cumpre a UL 1449
Os testes da IEEE simulam uma sobretensão de 6.000 volts, como, por exemplo, um relâmpago directo. A classificação da passagem indica a tensão máxima que passará para o equipamento quando for suprimida por um Protector contra sobretensões. Quanto menor for a classificação da passagem, melhor será a protecção. A melhor avaliação da UL contra sobretensões e picos de tensão arrasadores é de 330V de passagem. A tensão de passagem do PowerManager da APC é de 40V, pelo que supera os requisitos da UL.
Modo à prova de falhas
A maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais. O SurgeArrest da APC é à prova de falhas, o que significa que, depois de o circuito de um SurgeArrest da APC ter sido violado, a unidade desliga o equipamento da fonte de alimentação, garantindo que o equipamento não é atingido por sobretensões prejudiciais.
Proteção Contra Eventos Catastróficos
Os componentes do SurgeArrest, como, por exemplo, as resistências dependentes da tensão de óxido metálico e o disjuntor térmico, garantem uma reacção imediata a relâmpagos e a falhas na instalação eléctrica. Se os componentes forem danificados devido a picos de tensão ou sobretensão, o excesso de energia não alcançará o equipamento. Ao contrário dos produtos SurgeArrest da APC, a maioria dos supressores de sobretensões continua a permitir a passagem de energia, mesmo depois de os circuitos terem sido danificados, deixando o equipamento exposto a outras sobretensões prejudiciais.
Indicador de falha nas ligações
Avisa imediatamente quando existirem problemas nos cabos, como, por exemplo, a falta de ligação à terra, que possam provocar electrocussão ou impedir a supressão adequada dos picos de tensão.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Chile, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Number of Outlets
7.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Número de Cabos de Alimentação
1
Maximum Line Current
15A

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
480Joules
Data Line Protection
Cable modem/video protection
eP Joule Rating
1080
Peak Current Common Mode
10kAmps
Peak Current Normal Mode
10kAmps

Físico

Altura máxima
318mm, 31.8cm
Largura máxima
76mm, 7.6cm
Profundidade máxima
36mm, 3.6cm
Peso líquido
0.5kg
Peso bruto
0.77kg
Altura com embalagem
353mm, 35.3cm
Largura com embalagem
133mm, 13.3cm
Profundidade com embalagem
39mm, 3.9cm
Cor
Prateado
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
413 x 381 x 178mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
9.71
SCC Codes
10731304255373

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
CSA, UL 1363, UL 1449
Garantia standard
Duração

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços