APC AV S Type Universal Rail Kit

APC AV S Type Universal Rail Kit Frente esquerdo
APC AV S Type Universal Rail Kit Frente esquerdo
APC AV S Type Universal Rail Kit Frente esquerdo
APC AV S Type Universal Rail Kit Frente esquerdo
APC AV S Type Universal Rail Kit Frente esquerdo
APC AV S Type Universal Rail Kit Frente esquerdo
APC AV S Type Universal Rail Kit Frente esquerdo
APC AV S Type Universal Rail Kit Frente esquerdo
  • Concebido para todos os modelos Tipo S, o SRAILKIT coloca-se em bastidores de quatro colunas com profundidades que vão de 20" a 28". Todo o material de montagem ...

  • Inclui: Manual de instalação, Hardware de montagem, Rack mounting brackets, Parafusos

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

SRAILKIT Características

APC AV S Type Universal Rail Kit
Concebido para todos os modelos Tipo S, o SRAILKIT coloca-se em bastidores de quatro colunas com profundidades que vão de 20" a 28". Todo o material de montagem necessário está incluído.
Inclui: Manual de instalação, Hardware de montagem, Rack mounting brackets, Parafusos
  • Instalação fácil
    A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.

Condicionadores de Potência áudio e vídeo e Baterias de Emergência Características & Benefícios

Protecção

Melhore e ajuste a Regulação Automática da Tensão (AVR). (Não se aplica ao J25B)
Elimina as flutuações de tensão como uma fonte de degradação do sinal A/V e de tensão na alimentação eléctrica dos componentes.
Bancos de filtros de alimentação isolados
Elimina a interferência electromagnética e de radiofrequência (EMI/RFI) como origem da degradação do sinal áudio/vídeo.
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Vários métodos de montagem
Permite a padronização de um produto para utilização em diferentes ambientes.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.

Gestão

Ligar/desligar sequencial
Ajuda a ligar os componentes pela ordem adequada, para impedir a sobrecarga dos altifalantes. A sequenciação adequada também pode ajudar a gerir o consumo de corrente durante o arranque, para impedir o disparo desnecessário dos disjuntores.
LED & display dimmer
Permite ajustar independentemente o brilho dos LEDs e do visor da unidade, para satisfazer os seus gostos individuais e proteger o ambiente.
Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Físico

Altura máxima
51mm, 5.1cm
Largura máxima
533mm, 53.3cm
Profundidade máxima
89mm, 8.9cm
Peso líquido
1.59kg
Peso bruto
2.5kg
Altura com embalagem
64mm, 6.4cm
Largura com embalagem
591mm, 59.1cm
Profundidade com embalagem
108mm, 10.8cm
Unidades por pallet
105.0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 70 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 15240metros
Temperatura de armazenamento
0 - 70 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços