As nossas marcas

APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V

APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V Frente esquerdo
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V Frente esquerdo
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V Frente esquerdo
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V Frente Reto
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V Back
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V Miscellaneous
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V Frente esquerdo
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V Frente Reto
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V Back
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V Miscellaneous
RoHS
  • Protecção contra falhas totais da alimentação eléctrica, quedas e subidas de tensão, interferência de ruído eléctrico e cortes de energia danosos

  • Inclui: CD com software, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

J35B Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (865 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
865 Watts / 1.5kVA
Ligações de saída
(2) NEMA 5-15R (Protecção de Picos de Tensão)
(6) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
APC AV J Type 1.5kVA Power Conditioner with Battery Backup & AVR 120V
Protecção contra falhas totais da alimentação eléctrica, quedas e subidas de tensão, interferência de ruído eléctrico e cortes de energia danosos
Inclui: CD com software, Manual do utilizador
  • Sensibilidade à tensão ajustável
    Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
  • Pontos de transferência de tensão ajustáveis
    Maximiza a vida útil da bateria ao alargar a janela da tensão de entrada ou ao apertar a regulação da tensão de saída.
  • Alarmes acústicos
    Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.
  • Teste automático
    O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.
  • Aviso de falha de bateria
    Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.
  • Substituição de baterias sem a utilização de ferramentas
    Permite uma substituição rápida e simples da bateria.
  • Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões
    Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas protecção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos
  • Aumentar e Reduzir a Regulação Automática da Tensão (AVR)
    Concede uma maior disponibilidade da aplicação através da correcção de condições de alta e baixa tensão sem utilização da bateria.
  • Indicador de falha nas ligações
    Este LED informa os utilizadores de problemas de ligação potencialmente perigosos no circuito de parede.
  • Com capacidade de arranque a frio
    Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
  • Protecção da linha de dados
    A protecção de linhas de dados (cabos Ethernet, Coaxiais e linha telefónicas) garante uma protecção completa do equipamento contra sobretensões. É muito importante proteger o equipamento contra a passagem de sobretensões nos pontos de entrada desprotegidos, como, por exemplo, as linhas de dados, uma vez que podem ser tão prejudiciais para o equipamento como as sobretensões transmitidas através das linhas eléctricas.
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Modo ecológico
    Modo de funcionamento pendente da patente que deriva componentes eléctricos não utilizados em boas condições de alimentação de forma a alcançar uma eficiência de funcionamento bastante elevada sem ter de sacrificar qualquer protecção.
  • Baterias substituíveis durante o funcionamento
    Assegura uma alimentação limpa e ininterrupta ao equipamento protegido enquanto as baterias estão a ser substituídas
  • Gestão inteligente das baterias
    Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.
  • Ecrã LCD
    Fornece uma descrição geral esquemática de dados críticos para operações guiadas e resolução de problemas num ecrã táctil LCD a cores.
  • Saídas de poupança de energia
    Corta automaticamente a energia ao equipamento inactivo, para poupar electricidade.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
  • Entidade de Segurança Aprovada
    A UPS foi aprovada segundo a norma UL1778
  • Tomadas do espaço para Bloco Transformador
    Protege o equipamento com blocos transformadores de entrada sem bloquear o acesso a outros receptáculos.

Condicionadores de Potência áudio e vídeo e Baterias de Emergência Características & Benefícios

Protecção

Melhore e ajuste a Regulação Automática da Tensão (AVR). (Não se aplica ao J25B)
Elimina as flutuações de tensão como uma fonte de degradação do sinal A/V e de tensão na alimentação eléctrica dos componentes.
Bancos de filtros de alimentação isolados
Elimina a interferência electromagnética e de radiofrequência (EMI/RFI) como origem da degradação do sinal áudio/vídeo.
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Vários métodos de montagem
Permite a padronização de um produto para utilização em diferentes ambientes.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.

Gestão

Ligar/desligar sequencial
Ajuda a ligar os componentes pela ordem adequada, para impedir a sobrecarga dos altifalantes. A sequenciação adequada também pode ajudar a gerir o consumo de corrente durante o arranque, para impedir o disparo desnecessário dos disjuntores.
LED & display dimmer
Permite ajustar independentemente o brilho dos LEDs e do visor da unidade, para satisfazer os seus gostos individuais e proteger o ambiente.
Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guiana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Santa Lúcia, Madagascar, Martinica, Maurício, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Reunião, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Mayotte

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
865 Watts / 1.5kVA
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal

Entrada

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
1
Tempo de recarregamento típico
16Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
2 - 4
Alimentação da baterias (Watts)
17 Watts
Eficiência

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
345Joules

Físico

Altura máxima
98mm, 9.76cm
Largura máxima
432mm, 43.18cm
Profundidade máxima
406mm, 40.64cm
Peso líquido
14.0kg
Peso bruto
16.0kg
Altura com embalagem
205mm, 20.51cm
Largura com embalagem
559mm, 55.88cm
Profundidade com embalagem
539mm, 53.94cm
Cor
Preto
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
559 x 584 x 432mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
33.99
SCC Codes
10731304277696

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 3048metros
Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade
45.0dBA

Conformidades

Certificações
FCC Parte 15 classe B, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços