As nossas marcas

APC AV Black S Type Extended Battery Pack 48Vdc

APC AV Black S Type Extended Battery Pack 48Vdc Frente esquerdo
APC AV Black S Type Extended Battery Pack 48Vdc Frente esquerdo
APC AV Black S Type Extended Battery Pack 48Vdc Frente esquerdo
APC AV Black S Type Extended Battery Pack 48Vdc Frente esquerdo
APC AV Black S Type Extended Battery Pack 48Vdc Frente esquerdo
APC AV Black S Type Extended Battery Pack 48Vdc Frente esquerdo
APC AV Black S Type Extended Battery Pack 48Vdc Frente esquerdo
APC AV Black S Type Extended Battery Pack 48Vdc Frente esquerdo
RoHS
  • Protecção contra falhas totais da alimentação eléctrica, quedas e subidas de tensão, interferência de ruído eléctrico e cortes de energia danosos

  • Inclui: Todos os conectores necessários, Rack mounting brackets, Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

SBATTBLK Características

Principais características

Altura do bastidor
2U
Tensão nominal de entrada
48VDC
APC AV Black S Type Extended Battery Pack 48Vdc
Protecção contra falhas totais da alimentação eléctrica, quedas e subidas de tensão, interferência de ruído eléctrico e cortes de energia danosos
Inclui: Todos os conectores necessários, Rack mounting brackets, Manual do utilizador
  • Notificação de bateria desligada
    Avisa quando a bateria não está disponível para fornecer alimentação auxiliar.
  • Montável em bastidor
    Inclui capacidade de montagem horizontal, vertical e sem ferramentas.
  • Tempo de funcionamento escalonável
    Permite a adição de mais tempo de funcionamento sempre que tal for necessário.
  • Carregamento de bateria com compensação de temperatura
    Vida prolongada das baterias, reduzindo a potência de recarga de acordo com a temperatura actual da bateria.

Condicionadores de Potência áudio e vídeo e Baterias de Emergência Características & Benefícios

Gestão

LED & display dimmer
Permite ajustar independentemente o brilho dos LEDs e do visor da unidade, para satisfazer os seus gostos individuais e proteger o ambiente.
Ligar/desligar sequencial
Ajuda a ligar os componentes pela ordem adequada, para impedir a sobrecarga dos altifalantes. A sequenciação adequada também pode ajudar a gerir o consumo de corrente durante o arranque, para impedir o disparo desnecessário dos disjuntores.
Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.

Protecção

Bancos de filtros de alimentação isolados
Elimina a interferência electromagnética e de radiofrequência (EMI/RFI) como origem da degradação do sinal áudio/vídeo.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Melhore e ajuste a Regulação Automática da Tensão (AVR). (Não se aplica ao J25B)
Elimina as flutuações de tensão como uma fonte de degradação do sinal A/V e de tensão na alimentação eléctrica dos componentes.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Vários métodos de montagem
Permite a padronização de um produto para utilização em diferentes ambientes.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.

Distribuição do produto

Brasil, Canadá, Estados Unidos

Entrada

Físico

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
483mm, 48.3cm
Peso líquido
29.55kg
Peso bruto
34.09kg
Altura com embalagem
284mm, 28.4cm
Largura com embalagem
521mm, 52.1cm
Profundidade com embalagem
641mm, 64.1cm
Cor
Preto
Master Carton Units
1.0
Unidades por pallet
12.0
SCC Codes
10731304 0

Ambiente

Temperatura de funcionamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
5 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços