As nossas marcas

APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail

APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Frente esquerdo
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Frente esquerdo
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Frente esquerdo
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Frente esquerdo
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Frente esquerdo
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Frente Reto
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Back
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Back
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Frente esquerdo
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Frente esquerdo
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Frente esquerdo
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Frente Reto
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Back
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail Back
RoHS
  • Protecção contra falhas totais da alimentação eléctrica, quedas e subidas de tensão, interferência de ruído eléctrico e cortes de energia danosos

  • Inclui: Módulos de baterias pré-instalados, CD com software, Cabo de entrada de corrente de utilização intensiva de calibre 12, Pés de suporte amovíveis, Cabo USB ...

Veja a descrição geral do produto

J10BLK Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (600 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
600 Watts / 1.0kVA
Ligações de saída
(12) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Corrente máxima de entrada
12.0A
APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail
Protecção contra falhas totais da alimentação eléctrica, quedas e subidas de tensão, interferência de ruído eléctrico e cortes de energia danosos
Inclui: Módulos de baterias pré-instalados, CD com software, Cabo de entrada de corrente de utilização intensiva de calibre 12, Pés de suporte amovíveis, Cabo USB, Manual do utilizador

Condicionadores de Potência áudio e vídeo e Baterias de Emergência Características & Benefícios

Protecção

Melhore e ajuste a Regulação Automática da Tensão (AVR). (Não se aplica ao J25B)
Elimina as flutuações de tensão como uma fonte de degradação do sinal A/V e de tensão na alimentação eléctrica dos componentes.
Bancos de filtros de alimentação isolados
Elimina a interferência electromagnética e de radiofrequência (EMI/RFI) como origem da degradação do sinal áudio/vídeo.
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Vários métodos de montagem
Permite a padronização de um produto para utilização em diferentes ambientes.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.

Gestão

Ligar/desligar sequencial
Ajuda a ligar os componentes pela ordem adequada, para impedir a sobrecarga dos altifalantes. A sequenciação adequada também pode ajudar a gerir o consumo de corrente durante o arranque, para impedir o disparo desnecessário dos disjuntores.
LED & display dimmer
Permite ajustar independentemente o brilho dos LEDs e do visor da unidade, para satisfazer os seus gostos individuais e proteger o ambiente.
Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
600 Watts / 1.0kVA
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda pseudo-sinusoidal
Corrente de saída máxima
12

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
90 - 140V
Número de Cabos de Alimentação
1

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Baterias pré-instaladas
1
Tempo de recarregamento típico
16Hora(s)
Bateria de substituição
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Alimentação da baterias (Watts)
10 Watts
Eficiência

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarme quando funciona com bateria : alarme de pouca bateria : adiamentos configuráveis

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
3200Joules
Data Line Protection
Cable modem/video protection, Proteção coaxial de Vídeos / Cabos, Proteção de Modem/Fax RJ11 (linha única de dois fios)
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
133mm, 13.3cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
457mm, 45.7cm
Peso líquido
19.68kg
Peso bruto
24.91kg
Altura com embalagem
330mm, 33.0cm
Largura com embalagem
546mm, 54.6cm
Profundidade com embalagem
610mm, 61.0cm
Cor
Preto
Master Carton Units
1.0
Unidades por pallet
12.0
SCC Codes
107313040

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
CSA, FCC Parte 15 classe B, FCC part 68, UL 1778, UL 498
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível
Proposition 65 Warning
Disponível no separador Documentação

Opções

Serviços