As nossas marcas

APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V

APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Frente esquerdo
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Frente esquerdo
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Frente esquerdo
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Frente Direita
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Frente Direita
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Frente Reto
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Frente Reto
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Back
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Back
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Frente esquerdo
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Frente Direita
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Frente Direita
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Frente Reto
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Frente Reto
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Back
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V Back
RoHS
  • Protecção contra falhas totais da alimentação eléctrica, quedas e subidas de tensão, interferência de ruído eléctrico e cortes de energia danosos

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

H10BLK Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (0 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Altura do bastidor
2U
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Corrente máxima de entrada
12.0A
APC AV Black 1kVA H Type Power Conditioner 120V
Protecção contra falhas totais da alimentação eléctrica, quedas e subidas de tensão, interferência de ruído eléctrico e cortes de energia danosos

Condicionadores de Potência áudio e vídeo e Baterias de Emergência Características & Benefícios

Gestão

LED & display dimmer
Permite ajustar independentemente o brilho dos LEDs e do visor da unidade, para satisfazer os seus gostos individuais e proteger o ambiente.
Ligar/desligar sequencial
Ajuda a ligar os componentes pela ordem adequada, para impedir a sobrecarga dos altifalantes. A sequenciação adequada também pode ajudar a gerir o consumo de corrente durante o arranque, para impedir o disparo desnecessário dos disjuntores.
Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.

Protecção

Bancos de filtros de alimentação isolados
Elimina a interferência electromagnética e de radiofrequência (EMI/RFI) como origem da degradação do sinal áudio/vídeo.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Melhore e ajuste a Regulação Automática da Tensão (AVR). (Não se aplica ao J25B)
Elimina as flutuações de tensão como uma fonte de degradação do sinal A/V e de tensão na alimentação eléctrica dos componentes.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Vários métodos de montagem
Permite a padronização de um produto para utilização em diferentes ambientes.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.

Distribuição do produto

Brasil, Canadá, Colômbia, Estados Unidos

Entrada

Frequência de entrada
47 - 63 Hz
Número de Cabos de Alimentação
1

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
4949Joules
Data Line Protection
Proteção coaxial de Vídeos / Cabos, Divisor bidireccional RJ11 para modem/fax/DSL com protecção (linhas duplas com quatro fios)

Físico

Altura máxima
95mm, 9.5cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
241mm, 24.1cm
Peso líquido
7.32kg
Peso bruto
9.92kg
Altura com embalagem
168mm, 16.8cm
Largura com embalagem
518mm, 51.8cm
Profundidade com embalagem
322mm, 32.2cm
Cor
Preto
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
527 x 334 x 359mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
21.77
Unidades por pallet
36.0
SCC Codes
107313040

Ambiente

Temperatura de funcionamento
-15 - 45 °C
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
CSA, FCC Parte 15 classe B, FCC part 68, Indústria Canadá, UL 1012, UL 498
Garantia standard
Reparar ou substituir 5 anos

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços