As nossas marcas

APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V

APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Frente esquerdo
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Frente esquerdo
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Frente esquerdo
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Frente esquerdo
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Frente esquerdo
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Frente Direita
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Frente Reto
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Back
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Back
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Frente esquerdo
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Frente esquerdo
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Frente esquerdo
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Frente Direita
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Frente Reto
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Back
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V Back
RoHS
  • Protecção contra falhas totais da alimentação eléctrica, quedas e subidas de tensão, interferência de ruído eléctrico e cortes de energia danosos

Veja a descrição geral do produto
Os nossos parceiros

H15BLK Características

Principais características

Altura do bastidor
2U
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Corrente máxima de entrada
15.0A
APC AV Black 1.5kVA H Type Power Conditioner 120V
Protecção contra falhas totais da alimentação eléctrica, quedas e subidas de tensão, interferência de ruído eléctrico e cortes de energia danosos
  • Regulação automática de tensão (AVR)
    Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.
  • Indicador de falha nas ligações
    Este LED informa os utilizadores de problemas de ligação potencialmente perigosos no circuito de parede.
  • Especificações de passagem IEEE e conformidade com as agências reguladoras
    Rigorosos ensaios feitos por terceiro dão-lhe a confiança de que os protectores contra sobretensões da APC protegerão o seu equipamento e dados de sobretensões e picos potencialmente perigosos.
  • Protecção de iluminação e de picos
    Quando medido através de testes de categoria "A" e "B" ANSI/IEEE 587, o desempenho de supressão da Smart-UPS da APC é superior a quase todos os supressores de picos de energia independentes.
  • Filtragem de ruído
    O Protector contra sobretensões atenua o ruído de linha EMI/RFI que causa erros nos dados e bloqueios de teclado, garantindo um desempenho melhor do equipamento protegido.
  • Indicador de Sobrecarga
    O indicador fica iluminado quando estiver ligado equipamento que consuma mais energia que a capacidade da unidade. Para remediar a situação, desligue equipamento menos importante.
  • Divisor de linha telefónica
    Permite utilizar dois equipamentos ao mesmo tempo, como, por exemplo, um modem e um telefone.
  • Disjuntor reinicializável
    Recuperação fácil das sobrecargas; sem necessidade de substituir um fusível.
  • Ficha com ângulo à direita
    O ângulo das fichas permite que o equipamento e o mobiliário sejam colocados mais juntos da parede do que com um cabo de rede eléctrica normal. Também reduz a tensão no cabo.

Condicionadores de Potência áudio e vídeo e Baterias de Emergência Características & Benefícios

Gestão

LED & display dimmer
Permite ajustar independentemente o brilho dos LEDs e do visor da unidade, para satisfazer os seus gostos individuais e proteger o ambiente.
Ligar/desligar sequencial
Ajuda a ligar os componentes pela ordem adequada, para impedir a sobrecarga dos altifalantes. A sequenciação adequada também pode ajudar a gerir o consumo de corrente durante o arranque, para impedir o disparo desnecessário dos disjuntores.
Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.

Protecção

Bancos de filtros de alimentação isolados
Elimina a interferência electromagnética e de radiofrequência (EMI/RFI) como origem da degradação do sinal áudio/vídeo.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Melhore e ajuste a Regulação Automática da Tensão (AVR). (Não se aplica ao J25B)
Elimina as flutuações de tensão como uma fonte de degradação do sinal A/V e de tensão na alimentação eléctrica dos componentes.
Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados

Facilidade de manutenção

Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Vários métodos de montagem
Permite a padronização de um produto para utilização em diferentes ambientes.
Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.

Distribuição do produto

Brasil, Canadá, Colômbia, Estados Unidos

Saída

Number of Outlets
12.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frequência de entrada
47 - 63 Hz
Número de Cabos de Alimentação
1
Potência de entrada
1500 Watts

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
5270Joules
Data Line Protection
Coaxial 2-way splitter with protection, Proteção coaxial de Vídeos / Cabos, Divisor bidireccional RJ11 para modem/fax/DSL com protecção (linhas duplas com quatro fios)
Peak Current Common Mode
160kAmps
Peak Current Normal Mode
80 per phasekAmps

Físico

Altura máxima
95mm, 9.5cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
241mm, 24.1cm
Peso líquido
7.6kg
Peso bruto
10.18kg
Altura com embalagem
168mm, 16.8cm
Largura com embalagem
518mm, 51.8cm
Profundidade com embalagem
322mm, 32.2cm
Cor
Preto
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
527 x 334 x 359mm
Master Carton Units
2.0
Master Carton Weight
22.23
Unidades por pallet
36.0
SCC Codes
107313040

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
CSA, FCC Parte 15 classe B, FCC part 68, Indústria Canadá, UL 1012, UL 498
Garantia standard
Reparar ou substituir 5 anos

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços