As nossas marcas

APC AV 1kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V

APC AV 1kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Frente esquerdo
APC AV 1kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Frente esquerdo
APC AV 1kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Frente esquerdo
APC AV 1kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Frente esquerdo
APC AV 1kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Frente esquerdo
APC AV 1kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V Frente esquerdo
  • Protecção contra falhas totais da alimentação eléctrica, quedas e subidas de tensão, interferência de ruído eléctrico e cortes de energia danosos

Veja a descrição geral do produto
Bateria de substituição
Bateria substituível pelo utilizador indisponível

S10 Características

Principais características

Tempo de funcionamento para a carga
Mín-máx
W
Tempo de funcionamento para a carga
Introduza aqui a carga total (consumo de energia) de todos os dispositivos a serem protegidos pela UPS. Com base no valor introduzido, iremos calcular o tempo de funcionamento disponível durante um corte de energia. Um tempo de funcionamento superior aumenta a disponibilidade ao permitir que o sistema funcione durante falhas de energia mais longas sem se desligar.

A carga total (consumo de energia) introduzida excede o valor máximo para este produto (700 W)

Introduza a carga para ver o tempo de funcionamento estimado

A carga total (consumo de energia) introduzida é inferior ao valor mínimo para este produto ( W) ({} W)

Capacidade máx. utilizada
Capacidade máx. utilizada
A percentagem máxima de capacidade da UPS utilizada para suportar a sua carga especificada.

Introduza a carga para ver a "Capacidade máx. utilizada" calculada

Capacidade de potência de saída
700 Watts / 1.0kVA
Altura do bastidor
3U
Ligações de saída
(12) NEMA 5-15R (Bateria de reserva)
Tensão nominal de saída
120V
Tensão nominal de entrada
120V
Tipo de ligação de entrada
NEMA 5-15P
Corrente máxima de entrada
9.0A
APC AV 1kVA S Type Power Conditioner with Battery Backup 120V
Protecção contra falhas totais da alimentação eléctrica, quedas e subidas de tensão, interferência de ruído eléctrico e cortes de energia danosos

Condicionadores de Potência áudio e vídeo e Baterias de Emergência Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Disjuntores reinicializáveis
Permite uma recuperação rápida de eventos de sobrecarga.
Vários métodos de montagem
Permite a padronização de um produto para utilização em diferentes ambientes.
Acesso frontal de serviço
Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.

Protecção

Entidade de Segurança Aprovada
Garante testes e aprovação do produto para funcionar em segurança com as cargas ligadas e no respectivo ambiente.
Melhore e ajuste a Regulação Automática da Tensão (AVR). (Não se aplica ao J25B)
Elimina as flutuações de tensão como uma fonte de degradação do sinal A/V e de tensão na alimentação eléctrica dos componentes.
Condicionamento de alimentação
Protege as cargas ligadas contra picos de tensão, descargas eléctricas de relâmpagos e outras perturbações.
Bancos de filtros de alimentação isolados
Elimina a interferência electromagnética e de radiofrequência (EMI/RFI) como origem da degradação do sinal áudio/vídeo.
Protecção da linha de dados contra sobretensões
Protecção contra picos de tensão para linhas de dados

Gestão

Sensibilidade à tensão ajustável
Proporciona a capacidade de adaptar a UPS para um óptimo desempenho em ambientes de alimentação específicos ou aplicações com gerador.
Ligar/desligar sequencial
Ajuda a ligar os componentes pela ordem adequada, para impedir a sobrecarga dos altifalantes. A sequenciação adequada também pode ajudar a gerir o consumo de corrente durante o arranque, para impedir o disparo desnecessário dos disjuntores.
LED & display dimmer
Permite ajustar independentemente o brilho dos LEDs e do visor da unidade, para satisfazer os seus gostos individuais e proteger o ambiente.

Distribuição do produto

Brasil, Canadá, Holanda

Saída

Potência máxima configurável (Watts)
700 Watts / 1.0kVA
Distorção da tensão de saída
Menos que 3%
Frequência de saída (sincronizada com os principais)
Vermelho
Topologia
Linha Interactiva
Tipo forma de onda
Onda sinusoidal
Corrente de saída máxima
9
Duração da transferência
2-4 ms
Tempo de transferência
7 ms typical

Entrada

Frequência de entrada
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Margem de entrada em funcionamento normal
90 - 140V
Número de Cabos de Alimentação
1
Duração da transferência
2-4 ms

Baterias e autonomia

Tipo de bateria
Bateria de chumbo-ácido
Tempo de recarregamento típico
8Hora(s)
Vida útil da bateria esperada (anos)
3 - 5
Alimentação da baterias (Watts)
37 Watts
Eficiência

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo
Alarme audível
Alarmes audíveis e visíveis: atrasos configuráveis

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Surge energy rating
3060Joules
Data Line Protection
Cable modem/video protection, Proteção coaxial de Vídeos / Cabos, Proteção de Modem/Fax RJ11 (linha única de dois fios)
Filtragem
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Físico

Altura máxima
133mm, 13.3cm
Largura máxima
432mm, 43.2cm
Profundidade máxima
483mm, 48.3cm
Peso líquido
25.0kg
Peso bruto
33.64kg
Altura com embalagem
335mm, 33.5cm
Largura com embalagem
513mm, 51.3cm
Profundidade com embalagem
594mm, 59.4cm
Cor
Prateado
Master Carton Units
1.0
Unidades por pallet
12.0
SCC Codes
107313040

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
5 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 45 °C
Humidade relativa de armazenamento
5 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 15240metros

Conformidades

Certificações
CSA, FCC Parte 15 classe B, UL 1778
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços