As nossas marcas

APC 20KW 480V 1 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Inclui: User Manual

Veja a descrição geral do produto

SBP20KGC1M1 Características

Principais características

Tensão nominal de entrada
480V 3PH
APC 20KW 480V 1 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL
Inclui: User Manual

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
400mm, 40.0cm
Largura máxima
460mm, 46.0cm
Profundidade máxima
175mm, 17.5cm
Peso líquido
10.0kg
Peso bruto
10.92kg
Altura com embalagem
527mm, 52.72cm
Largura com embalagem
460mm, 46.0cm
Profundidade com embalagem
175mm, 17.5cm
Cor
Cinzento
Unidades por pallet
1.0

Conformidades

Garantia standard
1 ano

Opções

Serviços