As nossas marcas

APC 20KW 208V REDUNDANT 2 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Inclui: User Manual

Veja a descrição geral do produto

SBP20KFR2M1 Características

APC 20KW 208V REDUNDANT 2 MOD. 1 MAIN SERV. BYPASS PANEL
Inclui: User Manual

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
1632mm, 163.19cm
Largura máxima
1155mm, 115.49cm
Profundidade máxima
216mm, 21.59cm
Peso líquido
150.45kg
Peso bruto
164.09kg
Altura com embalagem
1759mm, 175.9cm
Largura com embalagem
1155mm, 115.49cm
Profundidade com embalagem
216mm, 21.59cm
Cor
Cinzento
Unidades por pallet
1.0

Conformidades

Garantia standard
1 ano

Opções

Serviços