As nossas marcas

APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed

APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frente esquerdo
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frente esquerdo
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frente esquerdo
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frente esquerdo
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frente Reto
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frente Reto
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Aplicação
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Aplicação
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Miscellaneous
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Miscellaneous
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frente esquerdo
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frente esquerdo
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frente Reto
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Frente Reto
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Aplicação
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Aplicação
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Miscellaneous
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed Miscellaneous
RoHS
  • Um sistema de distribuição da energia eléctrica completamente escalável que proporciona, de forma económica, elevados níveis de disponibilidade, possibilitando a ...

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

PDPM100F6F-M Características

Principais características

Ligações de saída
(1) Hard wire 4-wire (3P + N)
Tensão nominal de saída
120V, 208V 3PH
Tensão nominal de entrada
208V 3PH
Tipo de ligação de entrada
Hard wire 4-wire (3P + E)
APC 100kVA Modular Power Distribution Unit, Isolation Transformer, 208:208V, 72 Pole, MBP, 1 Subfeed
Um sistema de distribuição da energia eléctrica completamente escalável que proporciona, de forma económica, elevados níveis de disponibilidade, possibilitando a adição de circuitos e conjuntos de cabos.
Inclui: Manual de instalação
  • Opções de distribuição múltiplas
    Uma superior flexibilidade do projecto permite satisfazer uma larga gama dos requerimentos do cliente.

Distribuição da Energia Modular Características & Benefícios

Agilidade

Área ocupada mais pequena
As poupanças conseguidas no precioso espaço do centro de dados podem ser aplicadas em produtos adicionais geradores de rendimentos.
Mobilidade do sistema
O equipamento PDU pode ser relocalizado para acomodar uma alteração no ambiente do centro de dados.
Facilidade de expansão do sistema
Os Módulos de Distribuição de Potência oferecem uma opção para expandir a capacidade de distribuição de energia à medida que as necessidades vão aumentando.
Concepção modular
Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.

Gestão

Monitorização actual
Monitoriza a absorção de corrente total por unidade de distribuição da alimentação.
Capacidade de gestão de rede
Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet.

Protecção

Segurança
Aumento da segurança do utilizador com isolamento em todos os pontos de toque e com mecanismo de bloqueio positivo que reduz o risco de desconexão acidental
Instalação sem ferramentas de disjuntores
Instale, em dez minutos, Módulos de Distribuição de Potência instalados em fábrica - não são necessárias quaisquer ferramentas
Opções de distribuição múltiplas
Uma superior flexibilidade do projecto permite satisfazer uma larga gama dos requerimentos do cliente.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guiana Francesa, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Santa Lúcia, Madagascar, Martinica, Maurício, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Reunião, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Mayotte

Saída

Rendimento a plena carga
98 % %
Proteção de sobrecarga
Sim
Maximum Total Current Draw
278

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz
Rendimento a plena carga
98 % %
Potência de entrada
120000 Watts
Load Capacity
100000VA
Maximum Crest Factor
1.4
Maximum Input Current
337A
Maximum Line Current
366A

Físico

Altura máxima
2007mm, 200.7cm
Largura máxima
600mm, 60.0cm
Profundidade máxima
1070mm, 107.0cm
Peso líquido
818.18kg
Peso bruto
863.64kg
Altura com embalagem
2150mm, 215.0cm
Largura com embalagem
1016mm, 101.6cm
Profundidade com embalagem
1220mm, 122.0cm

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0 - 3048metros
Temperatura de armazenamento
-15 - 40 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0 - 4572metros

Conformidades

Certificações
CSA C22.2 N.º 60950-1-03, FCC Parte 15 classe B, OSHPD, UL 60950-1
Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Sustentável Estado Oferta

RoHS
Compatível

Opções

Serviços