As nossas marcas

AIS 5000 NEMA12/ IP42 telhado com protecção de gotejamento - armário 400 mm

AIS 5000 NEMA12/ IP42 telhado com protecção de gotejamento - armário 400 mm Frente esquerdo
AIS 5000 NEMA12/ IP42 telhado com protecção de gotejamento - armário 400 mm Frente esquerdo
AIS 5000 NEMA12/ IP42 telhado com protecção de gotejamento - armário 400 mm Frente esquerdo
AIS 5000 NEMA12/ IP42 telhado com protecção de gotejamento - armário 400 mm Frente esquerdo
AIS 5000 NEMA12/ IP42 telhado com protecção de gotejamento - armário 400 mm Frente esquerdo
AIS 5000 NEMA12/ IP42 telhado com protecção de gotejamento - armário 400 mm Frente esquerdo
  • Inclui: Installation Guide, Hardware de montagem, Parafusos

Veja a descrição geral do produto

ISDPR1 Características

AIS 5000 NEMA12/ IP42 telhado com protecção de gotejamento - armário 400 mm
Inclui: Installation Guide, Hardware de montagem, Parafusos
  • Instalação fácil
    A concepção inovadora permite uma instalação rápida e fácil por qualquer pessoa.

Distribuição do produto

Andorra, Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Antígua e Barbuda, Anguilla, Albânia, Armênia, Antilhas Holandesas, Angola, Argentina, Áustria, Austrália, Aruba, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Bélgica, Burquina Faso, Bulgária, Bahrain, Burundi, Benin, Bermudas, Brunei, Bolívia, Brasil, Butão, Botsuana, Belarus, Belize, Canadá, Congo-Kinshasa, República Centro-Africana, Congo - Brazzaville, Suíça, Costa do Marfim, Ilhas Cook, Chile, República dos Camarões, China, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, Cuba, Chipre, República Tcheca, Alemanha, Djibuti, Dinamarca, República Dominicana, Argélia, Equador, Estônia, Egito, Saara Ocidental, Eritreia, Espanha, Etiópia, Finlândia, Fiji, Ilhas Malvinas, França, Gabão, Reino Unido, Geórgia, Gana, Gibraltar, Gâmbia, Guiné, Guiné Equatorial, Grécia, Guatemala, Guiana, Hong Kong, Região Admin. Especial da China, Honduras, Croácia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Israel, Índia, Iraque, Irã, Islândia, Itália, Jamaica, Jordânia, Quênia, Camboja, Coreia do Sul, Kuwait, Ilhas Caiman, Casaquistão, Líbano, Liechtenstein, Sri Lanka, Libéria, Lesoto, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Marrocos, Moldávia, Macedônia, Mali, Mianmar [Birmânia], Mongólia, Mauritânia, Malta, Malawi, México, Malásia, Moçambique, Namíbia, Níger, Nigéria, Nicarágua, Holanda, Noruega, Nepal, Nova Zelândia, Omã, Panamá, Peru, Papua-Nova Guiné, Filipinas, Paquistão, Polônia, Porto Rico, Portugal, Paraguai, Romênia, Rússia, Ruanda, Arábia Saudita, Sudão, Suécia, Cingapura, Eslovênia, Eslováquia, Serra Leoa, Senegal, Somália, Suriname, El Salvador, Chade, Togo, Tailândia, Tadjiquistão, Turcomenistão, TP, Turquia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzânia, Ucrânia, Uganda, Estados Unidos, Uruguai, Uzbequistão, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA, Vietnã, XF, Iêmen, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue

Físico

Altura máxima
25mm, 2.54cm
Largura máxima
400mm, 40.01cm
Profundidade máxima
851mm, 85.09cm
Peso líquido
9.09kg
Peso bruto
10.91kg
Altura com embalagem
76mm, 7.62cm
Largura com embalagem
451mm, 45.09cm
Profundidade com embalagem
902mm, 90.17cm
Cor
Cinzento

Ambiente

Temperatura de funcionamento
0 - 40 °C
Humidade relativa
0 - 95 %
Altitude
0-999.9metros
Temperatura de armazenamento
-40 - 70 °C
Humidade relativa de armazenamento
0 - 95 %
Altitude de armazenamento
0-4500metros

Conformidades

Garantia standard
1 ano para reparação ou substituição

Opções

Serviços