As nossas marcas

CM-3-C-GB-S Características

AIR-001409-001-C1-1

NetworkAIR CM Características & Benefícios

Gestão

Controlador do microprocessor
Proporciona o controlo preventivo e a monitorização em tempo real através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oito caracteres.

Disponibilidade

Humidificador de vapor
A humidade é gerida através de um humidificador a vapor autónomo, concebido tendo em vista a maximização da eficiência e a facilidade de manutenção. O invólucro do humidificador mantém uma capacidade de saída consistente e requer uma manutenção planeada muito reduzida.

Protecção

Filtragem do ar
Remove sujidade e outras partículas da entrada de ar para um fornecimento de ar mais limpo.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo

Físico

Altura máxima
660mm, 66.04cm
Largura máxima
1295mm, 129.54cm
Profundidade máxima
660mm, 66.04cm
Peso líquido
172.73kg
Peso bruto
172.73kg
Altura com embalagem
660mm, 66.04cm
Largura com embalagem
1295mm, 129.54cm
Profundidade com embalagem
660mm, 66.04cm
Cor
Cinzento ardósia

Conformidades

Garantia standard
1 ano

Geral

Padrões da libertação de ar
Canalizado
Valor de humidificação
5libras/hora

Opções

Serviços