As nossas marcas

AFX 20kW Glycol Upflow 575/3/60

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Floor Mount Precision Air Conditioning for environmentally sensitive equipment areas.

Veja a descrição geral do produto

AF20-GMA-ESU Características

AFX 20kW Glycol Upflow 575/3/60
Floor Mount Precision Air Conditioning for environmentally sensitive equipment areas.

NetworkAIR AFX Características & Benefícios

Economia

Desumidificação dedicada
Aumenta a eficiência do sistema através da adição de capacidade latente sem arrefecimento excessivo ou aumento da necessidade de reaquecimento (não disponível em sistemas de água fria).

Facilidade de manutenção

Acesso de serviço frontal
O sistema possui um acesso frontal completo para manutenção de rotina dos componentes. Este acesso frontal também reduz a área útil de cobertura do sistema, permitindo que as unidades sejam colocadas lado a lado.

Disponibilidade

Humidificador de vapor
A humidade é gerida através de um humidificador a vapor autónomo, concebido tendo em vista a maximização da eficiência e a facilidade de manutenção. O invólucro do humidificador mantém uma capacidade de saída consistente e requer uma manutenção planeada muito reduzida.
Compressores helicoidais
Utiliza poucas peças móveis para aumentar a fiabilidade e a vida útil.

Protecção

Filtragem do ar
Remove sujidade e outras partículas da entrada de ar para um fornecimento de ar mais limpo.

Gestão

Controlador do microprocessor
Proporciona o controlo preventivo e a monitorização em tempo real através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oito caracteres.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
2083mm, 208.28cm
Largura máxima
1067mm, 106.68cm
Profundidade máxima
1067mm, 106.68cm
Peso líquido
397.73kg
Cor
Bege

Conformidades

Garantia standard
1 ano

Opções

Serviços