As nossas marcas

8' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P

8' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Frente esquerdo
8' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Frente esquerdo
8' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Frente esquerdo
8' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Frente esquerdo
8' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Frente esquerdo
8' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Frente esquerdo
8' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Frente esquerdo
8' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P Frente esquerdo
  • Disjuntores, Conjunto de Cabos e Acessórios para actualizar e aumentar as unidades de distribuição de alimentação.

  • Inclui: Manual de instalação

Veja a descrição geral do produto

PDW8L21-20XC Características

Principais características

Tensão nominal de saída
120V, 208V 3PH
Tensão nominal de entrada
208V 3PH
Tipo de ligação de entrada
NEMA L21-20P
Comprimento do fio
2.4metros
8' CABLE EXTENDER 5-WIRE #10 AWG, UL WITH L21-20R/P
Disjuntores, Conjunto de Cabos e Acessórios para actualizar e aumentar as unidades de distribuição de alimentação.
Inclui: Manual de instalação
  • Opções de distribuição múltiplas
    Uma superior flexibilidade do projecto permite satisfazer uma larga gama dos requerimentos do cliente.

Acessórios de Alimentação Configurável Características & Benefícios

Agilidade

Gama Alargada de Aplicações
O processo de Configuração por Encomenda permite à APC configurar, instalar e testar um sistema completo antes de este ser entregue
Gama alargada de ligações de entrada e saída
A família de produtos inclui várias ligações de entrada e saída para distribuir tensões de 120V, 208V ou 230V a várias tomadas. A existência de várias entradas e saídas permite aos utilizadores a adaptação a diferentes requisitos de alimentação. A APC fornece unidades com capacidade de fornecer 5,7kW utilizando um único chicote.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Aruba, Barbados, Bélgica, Bolívia, Brasil, Belize, Canadá, Suíça, Colômbia, Costa Rica, Sérvia e Montenegro, República Dominicana, Equador, Etiópia, Grécia, Guatemala, Guiana, Honduras, Itália, Jamaica, Marrocos, México, Nicarágua, Holanda, Panamá, Peru, Porto Rico, Arábia Saudita, El Salvador, Togo, Taiwan, Estados Unidos, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Saída

Maximum Total Current Draw
20

Entrada

Acceptable Input Voltage
200 - 240VAC
Número de Cabos de Alimentação
1
Maximum Line Current
20A

Físico

Altura máxima
64mm, 6.4cm
Largura máxima
51mm, 5.1cm
Profundidade máxima
2438mm, 243.8cm
Peso líquido
0.82kg
Peso bruto
1.5kg
Altura com embalagem
102mm, 10.2cm
Largura com embalagem
305mm, 30.5cm
Profundidade com embalagem
445mm, 44.5cm
Cor
Preto

Conformidades

Certificações
UL na lista
Garantia standard
2 anos para reparação ou substituição

Opções

Serviços