31kW água refrigerada 460/3/60 fluxo ascendente

31kW água refrigerada 460/3/60 fluxo ascendente Frente esquerdo
31kW água refrigerada 460/3/60 fluxo ascendente Frente esquerdo
31kW água refrigerada 460/3/60 fluxo ascendente Frente esquerdo
31kW água refrigerada 460/3/60 fluxo ascendente Frente esquerdo
31kW água refrigerada 460/3/60 fluxo ascendente Back
31kW água refrigerada 460/3/60 fluxo ascendente Back
31kW água refrigerada 460/3/60 fluxo ascendente Frente esquerdo
31kW água refrigerada 460/3/60 fluxo ascendente Frente esquerdo
31kW água refrigerada 460/3/60 fluxo ascendente Back
31kW água refrigerada 460/3/60 fluxo ascendente Back
  • Arrefecimento de perímetro para ambientes de centros de dados médios e grandes

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

TUCV1000G Características

31kW água refrigerada 460/3/60 fluxo ascendente
Arrefecimento de perímetro para ambientes de centros de dados médios e grandes
Inclui: Manual do utilizador

Arrefecimento de Divisão Média/Grande Uniflair Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Serviço operacional
Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.
Monitorização do serviço
Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.

Custo total de propriedade

Ventoinhas Comutadas Eletronicamente
Assegure uma eficiência máxima e reduza o consumo total de energia, fazendo corresponder os requisitos do fluxo de ar à carga térmica do centro de dados.
Estratégia modular
A concepção modular dos sistemas mecânicos e de controlo permitem a criação gradual da infraestrutura de arrefecimento para corresponder às necessidades de arrefecimento das instalações. Isto reduz muito as despesas CAPEX e fornece investimento diferido ao longo da vida útil das instalações.
Gestão optimizada
A ligação entre as Unidades de Ar Condicionado das Salas de Computadores e os chillers asseguram a eficiência energética, com base nas condições de carga instantâneas reais (opcional)

Disponibilidade

Controlador multifunções do microprocessador
Permite às unidades reiniciarem após uma falha de energia sem intervenção; Permite uma redundância ao nível da sala até dez unidades que funcionam em grupo; Navegação fácil de utilizar com displays à base de ícones para indicação do modo de funcionamento, bem como das condições da sala; Permite a comunicação com vários protocolos de Sistema de Gestão de Edifícios.
Componentes do redundante
Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
Motores de transmissão directa
O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.
Válvula de expansão electrónica
Optimização do fluxo do refrigerante a quaisquer condições de carga e temperatura. Monitorização da carga do refrigerante indirecta e contínua
Controlo de resposta ativo
Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.

Gestão da Energia

Sistema de Pressurização de Piso Automático
Assegura uma pressurização de fluxo de ar estável por baixo do piso independemente de alterações feitas por cima do piso
Interface de rede
Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.
Sistemas de Gestão de Edifícios
As unidades são concebidas para funcionarem com os sistemas BMS mais comuns incluindo BACnet e Modbus.
Rede local
Cria um controlo partilhado entre todos os recursos disponíveis para a máxima eficiência energética e para a gestão controlada do grupo durante situações de emergência

Distribuição do produto

Bermudas, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, El Salvador, Trinidad e Tobago, Venezuela

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo

Físico

Altura máxima
1960mm, 196.0cm
Largura máxima
1311mm, 131.1cm
Profundidade máxima
864mm, 86.4cm
Peso líquido
344.55kg
Peso bruto
363.64kg
Altura com embalagem
2032mm, 203.2cm
Largura com embalagem
1397mm, 139.7cm
Profundidade com embalagem
965mm, 96.5cm

Conformidades

Certificações
UL na lista
Garantia standard
1 ano (apenas peças)

Geral

Débito de ar
2845.84lps
Entrada de ar
Retorno frontal, Retorno para trás

Opções

Serviços