As nossas marcas

240-320KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX

240-320KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Frente esquerdo
240-320KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Frente esquerdo
240-320KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Frente esquerdo
240-320KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Frente esquerdo
240-320KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Frente Direita
240-320KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Frente esquerdo
240-320KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Frente esquerdo
240-320KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX Frente Direita
  • Protecção de alimentação trifásica compacta de 10-40kVA com uma eficiência excelente e uma área de cobertura optimizada, particularmente adaptada para ambientes ...

Veja a descrição geral do produto

SBB240K320G Características

240-320KW 480V UL BATTERY BREAKER BOX
Protecção de alimentação trifásica compacta de 10-40kVA com uma eficiência excelente e uma área de cobertura optimizada, particularmente adaptada para ambientes industriais exigentes.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Arábia Saudita, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
1803mm, 180.34cm
Largura máxima
406mm, 40.64cm
Profundidade máxima
800mm, 80.01cm
Peso líquido
272.73kg
Peso bruto
286.36kg
Altura com embalagem
1930mm, 193.04cm
Largura com embalagem
1219mm, 121.92cm
Profundidade com embalagem
1219mm, 121.92cm
Unidades por pallet
1.0

Conformidades

Garantia standard
1 ano (apenas peças)

Opções

Serviços