222MBH @ 20 TD, FSC, Único, 208-230/3/60

222MBH @ 20 TD, FSC, Único, 208-230/3/60 Frente esquerdo
222MBH @ 20 TD, FSC, Único, 208-230/3/60 Frente esquerdo
222MBH @ 20 TD, FSC, Único, 208-230/3/60 Frente esquerdo
222MBH @ 20 TD, FSC, Único, 208-230/3/60 Frente esquerdo
222MBH @ 20 TD, FSC, Único, 208-230/3/60 Frente esquerdo
222MBH @ 20 TD, FSC, Único, 208-230/3/60 Frente esquerdo
222MBH @ 20 TD, FSC, Único, 208-230/3/60 Frente esquerdo
222MBH @ 20 TD, FSC, Único, 208-230/3/60 Frente esquerdo
  • Rejeição de calor especificamente criada para os produtos de arrefecimento de divisões e fileiras

Veja a descrição geral do produto

ACCD75304 Características

222MBH @ 20 TD, FSC, Único, 208-230/3/60
Rejeição de calor especificamente criada para os produtos de arrefecimento de divisões e fileiras

Condensadores Arrefecidos a Ar Uniflair Características & Benefícios

Disponibilidade

Motores de transmissão directa
O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.

Custo total de propriedade

Ventoinhas de velocidade variável
As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Estados Unidos, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
1248mm, 124.8cm
Largura máxima
3226mm, 322.6cm
Profundidade máxima
1154mm, 115.4cm
Peso líquido
263.64kg
Peso bruto
345.46kg
Altura com embalagem
1321mm, 132.1cm
Largura com embalagem
3454mm, 345.4cm
Profundidade com embalagem
991mm, 99.1cm
Cor
Prateado
Unidades por pallet
1.0

Geral

Padrões da libertação de ar
Fluxo ascendente
Débito de ar
9674.92lps

Opções

Serviços