As nossas marcas

130kW água refrigerada 460/3/60 fluxo descendente

130kW água refrigerada 460/3/60 fluxo descendente Frente esquerdo
130kW água refrigerada 460/3/60 fluxo descendente Frente esquerdo
130kW água refrigerada 460/3/60 fluxo descendente Frente esquerdo
130kW água refrigerada 460/3/60 fluxo descendente Back
130kW água refrigerada 460/3/60 fluxo descendente Frente esquerdo
130kW água refrigerada 460/3/60 fluxo descendente Back
  • Arrefecimento de perímetro para ambientes de centros de dados médios e grandes

  • Inclui: Manual do utilizador

Veja a descrição geral do produto

TDCV4300G Características

130kW água refrigerada 460/3/60 fluxo descendente
Arrefecimento de perímetro para ambientes de centros de dados médios e grandes
Inclui: Manual do utilizador

Arrefecimento de Divisão Média/Grande Uniflair Características & Benefícios

Facilidade de manutenção

Monitorização do serviço
Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.
Serviço operacional
Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.
Acesso fácil para manutenção
Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.

Gestão da Energia

Sistema de Pressurização de Piso Automático
Assegura uma pressurização de fluxo de ar estável por baixo do piso independemente de alterações feitas por cima do piso
Rede local
Cria um controlo partilhado entre todos os recursos disponíveis para a máxima eficiência energética e para a gestão controlada do grupo durante situações de emergência
Sistemas de Gestão de Edifícios
As unidades são concebidas para funcionarem com os sistemas BMS mais comuns incluindo BACnet e Modbus.
Interface de rede
Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.

Custo total de propriedade

Gestão optimizada
A ligação entre as Unidades de Ar Condicionado das Salas de Computadores e os chillers asseguram a eficiência energética, com base nas condições de carga instantâneas reais (opcional)
Estratégia modular
A concepção modular dos sistemas mecânicos e de controlo permitem a criação gradual da infraestrutura de arrefecimento para corresponder às necessidades de arrefecimento das instalações. Isto reduz muito as despesas CAPEX e fornece investimento diferido ao longo da vida útil das instalações.
Ventoinhas Comutadas Eletronicamente
Assegure uma eficiência máxima e reduza o consumo total de energia, fazendo corresponder os requisitos do fluxo de ar à carga térmica do centro de dados.

Disponibilidade

Controlo de resposta ativo
Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
Controlador multifunções do microprocessador
Permite às unidades reiniciarem após uma falha de energia sem intervenção; Permite uma redundância ao nível da sala até dez unidades que funcionam em grupo; Navegação fácil de utilizar com displays à base de ícones para indicação do modo de funcionamento, bem como das condições da sala; Permite a comunicação com vários protocolos de Sistema de Gestão de Edifícios.
Válvula de expansão electrónica
Optimização do fluxo do refrigerante a quaisquer condições de carga e temperatura. Monitorização da carga do refrigerante indirecta e contínua
Motores de transmissão directa
O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.
Componentes do redundante
Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.

Distribuição do produto

Bermudas, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, El Salvador, Trinidad e Tobago, Venezuela

Entrada

Frequência de entrada
60 Hz

Comunicações & Gestão

Painel de controlo
LCD multifunções, estado e consola de controlo

Físico

Altura máxima
2170mm, 217.0cm
Largura máxima
2581mm, 258.1cm
Profundidade máxima
864mm, 86.4cm
Peso líquido
886.82kg
Peso bruto
900.0kg
Altura com embalagem
2286mm, 228.6cm
Largura com embalagem
2667mm, 266.7cm
Profundidade com embalagem
965mm, 96.5cm

Conformidades

Certificações
UL na lista
Garantia standard
1 ano (apenas peças)

Geral

Padrões da libertação de ar
Fluxo descendente
Débito de ar
8188.29lps
Entrada de ar
Retorno para cima

Opções

Serviços