As nossas marcas

10KW 208V UL BATTERY BREAKER BOX

Nenhuma imagem do produto
Nenhuma imagem do produto
  • Protecção de alimentação trifásica compacta de 10-40kVA com uma eficiência excelente e uma área de cobertura optimizada, particularmente adaptada para ambientes ...

Veja a descrição geral do produto

SBB10KF Características

10KW 208V UL BATTERY BREAKER BOX
Protecção de alimentação trifásica compacta de 10-40kVA com uma eficiência excelente e uma área de cobertura optimizada, particularmente adaptada para ambientes industriais exigentes.

Distribuição do produto

Antígua e Barbuda, Anguilla, Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil, Bahamas, Belize, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Equador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guiana, Honduras, Haiti, Jamaica, São Cristovão e Nevis, Ilhas Caiman, Santa Lúcia, Martinica, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Porto Rico, Paraguai, Arábia Saudita, El Salvador, Ilhas Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Uruguai, São Vicente e Granadinas, Venezuela, Ilhas Virgens dos EUA

Entrada

Número de Cabos de Alimentação
1

Físico

Altura máxima
451mm, 45.09cm
Largura máxima
400mm, 40.01cm
Profundidade máxima
152mm, 15.24cm
Peso líquido
11.82kg
Peso bruto
18.18kg
Altura com embalagem
508mm, 50.8cm
Largura com embalagem
432mm, 43.18cm
Profundidade com embalagem
178mm, 17.78cm
Unidades por pallet
1.0

Conformidades

Garantia standard
1 ano (apenas peças)

Opções

Serviços