NetBotz 750

Monitoramento ambiental e de segurança de sistemas de alto desempenho para ambientes que abrangem de salas de gerenciamento de redes até centros de dados

The NetBotz 750 offers an active monitoring solution designed to protect against environmental threats and unauthorized access risks that can cause downtime to IT infrastructure, in both Edge Compute and Data Center environments. With its integrated suite of sensors, access control pods, and the newly introduced HD Camera Pod 165, the NetBotz 750 safeguards environments with surveillance and flexible alerting based on user-definable thresholds. Compute is quickly moving closer to where it is used at the Edge, increasing the risks of water damage, high temperature & humidity, fire or other conditions bringing down business-critical applications. Intentional or malicious access events not only threaten compute availability, but also leave enterprises vulnerable to costly compliance violations. The NetBotz 750 provides integrated sensing, surveillance, and badged rack-access control to help mitigate these risks through a wide array of compatible sensors, camera clip capture and storage, and configurable alarming.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product NetBotz Rack Monitor 750 Número de peça NBRK0750 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Características
Compatibilidade nativa com sensor sem fio Gerencie até 47 sensores sem fio NetBotz de temperatura e de temperatura e umidade a partir de um único NetBotz
NetBotz 750 NetBotz 750
Vigilância Detecte e registre o movimento para poder combinar o registro visual com um alerta ambiental ou de acesso, acelerando a análise de causas raiz.
Controle de acesso físico Permita que pessoas autorizadas tenham acesso aos equipamentos mediante um sistema de autenticação com cartões de proximidade.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação