NetShelter Wall-mount Enclosures

Nova linha de produtos

Globally available wall mount server rack and network rack ideal for storage of industry standard hardware including network solutions such as network switches and patch panels required for Edge computing. All racks are compatible with a wide range of Schneider Electric Smart UPS, PDU and with NetBotz.

The NetShelter WX wallmount server rack and network rack solutions provide the functionality required in Edge computing including remote access, video surveillance, environmental management with optional fluid and smoke detector. A complete solution can be configured for your edge computing applications in the Schneider Electric Local Edge Configurator. Schneider Electric’s turn key solutions allow the server rack or network rack to be deployed in remote locations with confidence and peace of mind.

Continuar lendo
Produtos Número de peça Compare
Product NetShelter WX, de 13 U, com trilho para montagem vertical com perfuração roscada e porta frontal de vidro, negro Número de peça AR100
Como comprar
Product NetShelter Wx, de 13 U, com trilho para montagem vertical com perfuração roscada e porta frontal perfurada, negro Número de peça AR100HD
Como comprar
Product Armário para montagem em parede NetShelter WX 6 U Número de peça AR106
Como comprar
Novos
Product APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
Número de peça AR106SH4
Como comprar
Novos
Product APC NetShelter WX 6U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
Número de peça AR106SH6
Como comprar
Novos
Product NetShelter WX 6U Low-Profile Wall Mount Enclosure 230V Fans
Número de peça AR106VI
Como comprar
Product Armário para montagem em parede NetShelter WX 9 U Número de peça AR109
Como comprar
Novos
Product APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
Número de peça AR109SH4
Como comprar
Novos
Product APC NetShelter WX 9U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
Número de peça AR109SH6
Como comprar
Product Armário para montagem em parede NetShelter WX 12 U Número de peça AR112
Como comprar
Novos
Product APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 400mm Deep
Número de peça AR112SH4
Como comprar
Novos
Product APC NetShelter WX 12U Single Hinged Wall-mount Enclosure 600mm Deep
Número de peça AR112SH6
Como comprar
Características
Compatibilidade com montagem do rack de 19" EIA-310 padrão garantida Montagem padrão para garantir a compatibilidade com todos os equipamentos de 19'' que atendam à norma EIA-310. A garantia de "ajuste perfeito" (devolução de dinheiro) garante que todos seus equipamentos para montagem do rack compatíveis com o padrão EIA 310-E caberão em um invólucro NetShelter.
Ventilado Assegura o fornecimento uniforme de ar refrigerado ao equipamento de TI instalado.
Porta reversível A porta do painel de parede é reversível para se adaptar ao espaço da instalação.
Integração de cabeamento e acessórios em painel de parede A parte inferior e superior do painel de parede têm tampas de fácil remoção Esses espaços podem ser utilizados para a saída de cabeamento ou para a montagem de um acessório de 1 U, como um ventilador ou um patch panel