Power Module

No-break, painel de transferência e software de gerenciamento integrados em um invólucro resistente a condições climáticas hostis, otimizados para fornecer energia escalável para o centro de dados

Os módulos de energia pré-fabricados oferecem a melhor solução para escalar a energia do centro de dados, seja para uma expansão ou para o crescimento incremental. Os módulos revestidos podem ser usados em amibentes fechados ou abertos e foram projetados para resistirem a climas e ambientes extremos. Os módulos são totalmente integrados e incluem painel de transferência, no-break, monitoramento ambiental, segurança e combate a incêndios, bem como StruxureWare Expert, que permite controlar e gerenciar o sistema. Escolha algum dos projetos básicos ou customize um projeto quando necessário para uma aplicação específica.

Continuar lendo
Produtos Número de peça Compare
Product Módulo de energia pré-fabricado 250 kW 400V/50Hz Número de peça PFMPE0250EB
Como comprar
Product Módulo de energia pré-fabricado 250 kW 480 V/60 Hz Número de peça PFMPE0250NA
Como comprar
Product Plataforma de potência pré-fabricada 500 kW 480 V/60 Hz Número de peça PFMPE0500NA
Como comprar
Product Módulo de energia pré-fabricado 625 kW 400V/50Hz com Galaxy VX Número de peça PFMPE0625EBVX
Como comprar
Agilidade
Pré-estruturado e montado em fábrica Os módulos pré-fabricados são projetados e construídos segundo especificações precisas em um ambiente de fabricação controlado e utilizam software DCIM, aumentando a confiabilidade e tornando mais previsível o desempenho do centro de dados.
Escalável e flexível Os módulos pré-fabricados possibilitam o crescimento escalável da infraestrutura de TI e contam com a flexibilidade necessária para ajustar o projeto e o tamanho de fases futuras de implantação. É possível adiar investimentos de capital, melhorando, assim, o fluxo de fundos.
Implantação simples e rápida Os módulos pré-fabricados para centros de dados chegam ao site prontos para ser implantados, reduzindo significativamente o tempo e os custos de instalação.