All-in-one module

Solução pré-fabricada e espaçosa para infraestrutura de TI. Os módulos são construídos para um uso específico, e são seguros, resistentes a condições climáticas hostis e à prova de incêndios, oferecendo o máximo nível de funcionalidades e desempenho.

All-In-One Modules and Containers offer a practical alternative for building a new or expanding existing IT space. Minimize construction costs and complexity by having your IT space built offsite, in a factory environment. Facilities such as hospitals, universities, and automated factories can benefit from an All-In-One solution by reclaiming valuable space for their core operation and locating the data center outside the building or even in a remote location. Each solution contains a complete data center infrastructure solution and integrated monitoring and managment system through EcoStruxure IT Expert software.

  • Decrease risk with a pre-engineered, fully managed system
  • Adjust plans for future expansions with repeatable and flexible designs
  • Financially justify data center expansion through preservation of valuable building space

Continuar lendo
Produtos Número de peça Compare
Product All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V Número de peça PFMIEC075W1N15C
Como comprar
Product Módulo de Ti pré-fabricado "tudo-em-um" 90 kW 480 V/60 Hz com distribuição modular Número de peça PFMIEC090D1N11C
Como comprar
Product All In One Module 90kW 12rack InRow DX 480V Número de peça PFMIEC090D1N12D
Como comprar
Product Projeto de referência para solução pré-fabricada de nível II 90 kW 400 V/50 Hz Número de peça PFRDTII90K400V
Como comprar
Agilidade
Escalável e flexível Os módulos pré-fabricados possibilitam o crescimento escalável da infraestrutura de TI e contam com a flexibilidade necessária para ajustar o projeto e o tamanho de fases futuras de implantação. É possível adiar investimentos de capital, melhorando, assim, o fluxo de fundos.
Pré-estruturado e montado em fábrica Os módulos pré-fabricados são projetados e construídos segundo especificações precisas em um ambiente de fabricação controlado e utilizam software DCIM, aumentando a confiabilidade e tornando mais previsível o desempenho do centro de dados.
StruxureWare Data Center Expert pré-instalado O software DCIM de eficácia comprovada oferece monitoramento em tempo real, relatórios e gráficos definidos pelo usuário, bem como notificação de falhas e agravamento de eventos críticos que impactam na infraestrutura. O software é pré-instalado, reduzindo significativamente o trabalho de configuração no site e os custos.
Implantação simples e rápida Os módulos pré-fabricados para centros de dados chegam ao site prontos para ser implantados, reduzindo significativamente o tempo e os custos de instalação.