All-in-one container

Infraestrutura de TI pré-fabricada e de fácil instalação colocada dentro de um contêiner para expedição segura, resistente a condições climáticas hostis e à prova de incêndios, utilizadas para aplicações remotas ou especiais.

Os contêineres SmartShelter permitem enfrentar os desafios da implantação de Data Centers em locais remotos, ambientes industriais e outras localizações em que não há um edifício ou outro espaço dedicado. Tenha processamento em tempo real e solucione problemas de latência e largura de banda instalando um centro de dados próximo da sua empresa. Aproveite a simplicidade de um centro de dados de fácil implementação para uma filial, para exploração de petróleo e gás, para mineração ou para base de operações militares.

- Reduza o nível de risco com um sistema pré-estruturado e totalmente gerenciado
- Flexibilidade para atender a mudanças e crescimentos do Data Center à medida que as exigências dos clientes mudam
- Ofereça segurança física aos dados críticos
- Obtenha rendas ou produza em menor tempo, implantando rapidamente o centro de dados em qualquer lugar do mundo
- Implante Data Centers em áreas remotas com limitações na construção.
- Realoque espaços valiosos para as atividades centrais da empresa

Os contêineres SmartShelter incluem toda a infraestrutura física dos Data Centers, totalmente montada e testada em um único contêiner ISO para transporte, e são uma opção conveniente no momento de implantar um centro de dados pré-fabricado

Continuar lendo
Produtos Número de peça Compare
Product Contêiner ISO All-In-One 14 kW, 4 racks, 400 V Número de peça PFMICJ014F1R04B
Como comprar
Product Contêiner ISO All-In-One 38 kW, 5 racks, 400 V Número de peça PFMICJ038F1R05B
Como comprar
Product Contêiner ISO All-In-One 48 kW, 12 racks, 400 V Número de peça PFMICJ042F1R12B
Como comprar
Product Contêiner ISO All-In-One 90 kW, 12 racks, 400 V Número de peça PFMICJ090F1R12B
Como comprar
Agilidade
Escalável e flexível Os módulos pré-fabricados possibilitam o crescimento escalável da infraestrutura de TI e contam com a flexibilidade necessária para ajustar o projeto e o tamanho de fases futuras de implantação. É possível adiar investimentos de capital, melhorando, assim, o fluxo de fundos.
Pré-estruturado e montado em fábrica Os módulos pré-fabricados são projetados e construídos segundo especificações precisas em um ambiente de fabricação controlado e utilizam software DCIM, aumentando a confiabilidade e tornando mais previsível o desempenho do centro de dados.
StruxureWare Data Center Expert pré-instalado O software DCIM de eficácia comprovada oferece monitoramento em tempo real, relatórios e gráficos definidos pelo usuário, bem como notificação de falhas e agravamento de eventos críticos que impactam na infraestrutura. O software é pré-instalado, reduzindo significativamente o trabalho de configuração no site e os custos.
Implantação simples e rápida Os módulos pré-fabricados para centros de dados chegam ao site prontos para ser implantados, reduzindo significativamente o tempo e os custos de instalação.