iBusway para centros de dados

Distribuição de energia confiável, eficiente e adaptável sem ocupar espaço.

A solução iBusway para data centers é um sistema de distribuição de energia com barramentos plug-in especificamente projetado para fornecer alimentação a racks de TI. Esta nova solução não ocupa espaço aproveitável por equipamentos de TI e elimina a distribuição centralizada de cabos. Usando unidades de derivação pré-montadas e flexíveis, com funcionalidade de medição de energia PowerLogic™, o iBusway para Data Centers é uma solução modular com boa estética que minimiza os períodos ociosos inesperados, se adapta às necessidades de mudança, e otimiza a disponibilidade e eficiência energética do data center.

Continuar lendo
Disponibilidade
Unidades montadas e testadas em fábrica Diminua o tempo e esforço associado à instalação e acabe com os erros de cabeamento durante esse processo com as unidades pré-fabricadas encaixáveis entre si.
Acabe com os cabos embaraçados Os barramentos blindados de boa estética e os cofres de derivação com cabos de longitude padrão conferem agilidade à solução de distribuição de energia, simplificam a organização de cabos e diminuem o risco de erro humano durante o deslocamento, a incorporação e a substituição de componentes.
Maior disponibilidade de energia O sistema de barramento blindado instalado sobre o corredor elimina a distribuição de cabos sob o chão e acaba com os painéis de PDU sobrecarregados, reduzindo o risco de produção de erros humanos durante o deslocamento, incorporação ou substituição de circuitos derivados críticos.
Custo Total de Propriedade:
Projeto em altura Instalar a solução de distribuição de energia por cima do corredor libera valioso espaço no data center que pode ser usado com rentáveis equipamentos de TI.
Confiabilidade superior Nas barras condutoras, a solução Powerbus usa condutores de cobre revestidos de prata para oferecer máxima eficiência elétrica.
Com eficiência energética As barras condutoras de cobre reduzem as perdas de calor e a necessidade de refrigeração.
Adaptabilidade
Alta densidade Com mais de 20 aberturas plug-in a cada 3 m, esta solução para alta densidade garante a localização conveniente de cofres de derivação por cima dos racks de TI aos que oferecem apoio e flexibilidade para enfrentar a demanda de potência futura.
Instalação rápida A solução iBusway para data centers usa fixadores com pinos de pressão e conexões de encaixe plug-in, que simplificam a instalação e dispensam o uso de ferramentas sofisticadas.
Capacidade de Gerenciamento
Maior visibilidade de pontos de conexão Identifique rapidamente circuitos derivados críticos e reconfigure-os: os cofres de derivação com cabos de longitude padrão simplificam a identificação dos circuitos associados a cada carga de TI nos corredores dos data centers.
Monitoramento de energia em tempo real Monitore o uso de dados em tempo real através de um navegador web.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação