Data Center Operation: Arrefecimento Optimize

Elimina de forma dinâmica os pontos de calor e economiza energia mediante o controle inteligente da refrigeração.

Data Center Operation: O Cooling Optimize otimiza de maneira contínua a circulação de ar no centro de dados, oferecendo maior confiabilidade e disponibilidade. O Cooling Optimize é um sistema de ciclo fechado que atua em função de dados em tempo real, identifica e elimina automaticamente os pontos de calor, e ajuda a diagnosticar possíveis riscos na instalação. A aplicação equilibra os sistemas para atender à necessidade de refrigeração com o menor consumo de energia possível, permitindo economia de custos imediata e fornecimento do volume exato de refrigeração ao centro de dados. A aplicação permite que os gerentes de infraestrutura controlem as temperaturas em função de valores desejados e tenham uma visão das condições térmicas. Utiliza software inteligente que ajusta o fornecimento de refrigeração de maneira constante à medida que as condições mudam. A resposta em tempo real a eventos que afetam a temperatura, como o deslocamento de equipamentos, os upgrades ou a oscilação de cargas de TI, estabiliza a circulação de ar e resolve o difícil quebra-cabeças da alocação de recursos de refrigeração.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Data Center Operation: Licença do Cooling Optimize para 1000 racks Número de peça SWDCO1000RCL-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Licença do Cooling Optimize para 100 racks Número de peça SWDCO100RCL-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Licença do Cooling Optimize para 10 racks Número de peça SWDCO10RCL-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Licença do Cooling Optimize para 2000 racks Número de peça SWDCO2000RCL-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Licença do Cooling Optimize para 200 racks Número de peça SWDCO200RCL-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Licença do Cooling Optimize para 5000 racks Número de peça SWDCO5000RCL-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Licença do Cooling Optimize para 500 racks Número de peça SWDCO500RCL-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de suporte técnico para software por 1 ano para 1000 racks Número de peça WCL1YR1000R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de suporte técnico para software por 1 ano para 100 racks Número de peça WCL1YR100R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de manutenção de software por 1 anos para 10 racks Número de peça WCL1YR10R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de manutenção de software por 1 anos para 2000 racks Número de peça WCL1YR2000R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de manutenção de software por 1 anos para 200 racks Número de peça WCL1YR200R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de manutenção de software por 1 anos para 5000 racks Número de peça WCL1YR5000R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de manutenção de software por 1 anos para 500 racks Número de peça WCL1YR500R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de suporte técnico para software por 3 anos para 1000 racks Número de peça WCL3YR1000R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de manutenção de software por 3 anos para 100 racks Número de peça WCL3YR100R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de suporte técnico para software por 3 anos para 10 racks Número de peça WCL3YR10R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de suporte técnico para software por 3 anos para 2000 racks Número de peça WCL3YR2000R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de suporte técnico para software por 3 anos para 200 racks Número de peça WCL3YR200R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de suporte técnico para software por 3 anos para 5000 racks Número de peça WCL3YR5000R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Data Center Operation: Cooling Optimize, contrato de manutenção de software por 3 anos para 500 racks Número de peça WCL3YR500R-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Proteção
Acesso somente leitura Compartilhar acesso sem arriscar alterações de configuração não autorizadas nos sistemas.
Senha de segurança Proteção por senha selecionável pelo usuário.
Acesso multiusuário Permite que vários usuários realizem pedidos de ordens de serviços e planejem simultaneamente ações, acréscimos ou modificações futuras.
Funções dos usuários Permita diferentes níveis de acesso por meio do login multiusuário e de papéis de usuários pré-definidos.
Sensores de temperatura sem fio Utiliza uma variedade de sensor de temperatura sem fio para determinar a localização precisa da carga térmica dentro do centro de dados.
Disponibilidade
Mitigação de riscos Em caso de emergência, as unidades de refrigeração funcionarão automaticamente ao máximo de sua capacidade para garantir a baixa temperatura do ambiente, ainda que o Cooling Optimize não possa se conectar com essas unidades e controlá-las.
Proteção do tempo de operação A identificação e eliminação imediatas dos pontos de calor preservam o tempo produtivo e garantem que a atividade possa continuar segundo o planejado.
Infraestrutura de refrigeração existente Integra-se com a infraestrutura existente: métodos de expansão direta (DX), resfriadores, economizadores e refrigeração evaporativa; e ambientes com circulação de ar sob o piso, no alto, e com ou sem canalização.
Cancelamento manual Oferece aos gerentes a capacidade de controlar os recursos de refrigeração de forma manual e anular o sistema.
Relatório comparativo Verifica a economia de energia e de custos, bem como a redução de emissões de gás de efeito estufa, conseguida com o uso de um sistema de controle de refrigeração ativa.
Relatório de observância de níveis de temperatura requeridos Identifica se as temperaturas dos racks atendem aos pontos de referência estabelecidos, bem como os períodos durante os quais os limites respectivos foram ultrapassados, permitindo detectar facilmente possíveis irregularidades na infraestrutura física.
Capacidade de Gerenciamento
Elaboração de mapas de influência de unidades individuais Oferece valiosas informações sobre a influência das diferentes unidades de refrigeração na temperatura de cada área do centro de dados.
Controle inteligente Os dados de temperatura são transmitidos sem fio a gateways de rede, consolidados e analisados com software de controle, que determina os níveis adequados de controle requeridos diretamente fornecidos aos equipamentos de refrigeração.
Otimização dinâmica Os parâmetros térmicos da circulação de ar são permanentemente ajustados para atender às necessidades em tempo real criadas pelo ambiente dinâmico do centro de dados.
Reclaim cooling capacity A otimização permanente da capacidade de refrigeração permite adicionar cargas de TI e aumentar a capacidade de processamento do centro de dados.
Economia de custos
Maior vida útil dos equipamentos O uso eficiente dos equipamentos de refrigeração reduz a necessidade de manutenção e prolonga a vida útil dos equipamentos.
Economia de energia Possibilita até 40% de economia de energia para refrigeração mediante a otimização do uso dos equipamentos de refrigeração existentes.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação