EcoStruxure IT Expert

A cloud-based, vendor agnostic, secure solution that enables wherever-you-go monitoring and visibility into your IT physical infrastructure

EcoStruxure IT Expert provides an efficient way for distributed IT and local edge organizations to monitor their power and cooling multi-vendor physical infrastructure equipment. Real-time monitoring, benchmarking, assessment, and instant fault notification and escalation provide the visibility and insights you need to proactively manage your IT infrastructure. This open and flexible central repository of critical information can be accessed by multiple users, and your preferred partner, from anywhere on the network, allowing quick resolution of critical infrastructure events that can adversely affect IT system availability. With the power of the cloud, you can make data-driven decisions, react to abnormal device behavior before it becomes an issue, and run analytics that will help you focus on what matters.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Ecostruxure IT Expert Access for 100 nodes Número de peça SFTWES100-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Access for 1000 nodes Número de peça SFTWES1000-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Access for 1250 nodes Número de peça SFTWES1250-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Access for 150 nodes Número de peça SFTWES150-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Access for 1500 nodes Número de peça SFTWES1500-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Access for 200 nodes Número de peça SFTWES200-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Access for 25 nodes Número de peça SFTWES25-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Access for 250 nodes Número de peça SFTWES250-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Access for 350 nodes Número de peça SFTWES350-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Access for 50 nodes Número de peça SFTWES50-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Access for 500 nodes Número de peça SFTWES500-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Access for 75 nodes Número de peça SFTWES75-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Access for 750 nodes Número de peça SFTWES750-DIGI Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert Startup Número de peça WNSCESSUCORE Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Ecostruxure IT Expert 5 Extra CSM Hours for 90 days Número de peça WNSCESSUE5 Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Adaptabilidade
Arquitetura expansível Chaves de licenças disponíveis de nodo e aplicações ampliam as capacidades da plataforma, o que possibilita ampliá-la para atender necessidades empresariais à medida que elas mudam.
Disponibilidade
Relatórios personalizados Crie, salve ou programe relatórios especificados pelo usuário para facilitar a coleta, distribuição e análise de dados.
Análise gráfica de tendências Acesse dados atuais e históricos sobre quaisquer dispositivos ou grupos de dispositivos. Insira os diferentes pontos de dados em um gráfico em uma correlação lógica para visualizar tendências potencialmente perigosas.
Repositório centralizado de alertas Acesso a alertas históricos a partir de diversos dispositivos, através de um banco de dados central. Classificação de alertas por tipo, data, unidade ou grupo de dispositivos.
Proteção
Comunicações codificadas 2048 bit RSA certificate and data is encrypted in transit using 256 bit AES encryption. EcoStruxure IT Gateway uses an outbound connection through Port 443, and only communicates to EcoStruxure IT cloud using 40.84.62.190 and 23.99.90.28.
Suporte de monitoramento remoto Serviço Web que age como um segundo par de olhos para visualizar o estado de saúde da infra-estrutura física de uma empresa. Profissionais com experiência trabalham sem parar em fornecer monitoramento 24 horas por dia e ajudar a diagnosticar problemas antes que eles se tornem críticos.
Agilidade
Identificação automática (auto-discovery) Reduz o tempo de instalação e implementação de dispositivos de infra-estrutura física, detectando automaticamente os dispositivos gerenciáveis em sua rede.
Automatic updates and backups Updates and backups are automatically applied to always provide the most current solution.
Redes privadas Reduza os endereços IP que precisa na rede pública para o gerenciamento de dispositivos, ao colocá-los em uma rede segura isolada.
Capacidade de Gerenciamento
Alarm Consolidation Reduces erroneous alarms and decreases MTTR by detecting the root cause in minutes.
Assessment Determine patterns of healthy behavior and provide a scorecard using analytics and machine learning to identify which devices require attention.
Benchmarking Compare your devices performance against the total population of similar devices in the industry.
Suporte para dispositivos de diferentes fabricantes Extensive multi-vendor support for monitoring networked SNMP, MODBUS and Redfish devices. Enables visibility of devices through threshold alert notifications, data trending and reporting.
Console unificado Customizable Windows and Linux client application enables instant access from any browser or mobile device
Event Notifications Receive real-time event notifications that minimize response times to critical physical infrastructure situations, reduce mean time to repair, improve efficiency, and maximize uptime.
Centralized Inventory Management Obtain Immediate and detailed visibility of all physical infrastructure devices by geography or customizable location.
Cloud-based monitoring Maintain uptime for local edge and distributed environments and check the status of your physical infrastructure equipment from a centralized view, ensuring peace of mind whether onsite or remote.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação