EcoStruxure IT Advisor

A cloud-based asset and planning software that enables data center managers to reduce OpEx and plan for uptime, with analytics to facilitate capacity planning decisions

EcoStruxure IT Advisor provides a simple and efficient way for data center managers to model and manage their multi-vendor physical infrastructure equipment, eliminating dependency on complex spreadsheets. Featuring inventory management for easy access to accurate asset data and impact simulation for optimized risk management, this cloud-based asset and planning software helps you reduce OpEx and plan for uptime. Analytics facilitate capacity planning decision-making, while automated workflows enable you to deploy best practices and reduce human error when placing your next IT asset.

Continuar lendo
Produtos Número de peça Compare
Product Ecostruxure IT Advisor 10 racks for 1 year Número de peça SFTWAS10-DIGI
Como comprar
Product Ecostruxure IT Advisor 10 racks for 1 year billed monthly Número de peça SFTWAS10M-DIGI
Como comprar
Product Ecostruxure IT Advisor 25 racks for 1 year Número de peça SFTWAS25-DIGI
Como comprar
Product Ecostruxure IT Advisor 50 racks for 1 year Número de peça SFTWAS50-DIGI
Como comprar
Product Ecostruxure IT Advisor 50 racks for 1 year billed monthly Número de peça SFTWAS50M-DIGI
Como comprar
Product Ecostruxure IT Advisor 75 racks for 1 year Número de peça SFTWAS75-DIGI
Como comprar
Product Ecostruxure IT Advisor 75 racks for 1 year billed monthly Número de peça SFTWAS75M-DIGI
Como comprar
Disponibilidade
Orientação para gerenciamento de redes Uma visão gráfica geral dos trajetos de rede do data center e de suas interconexões.
Reporte de estoque Inclui informações estruturadas sobre todos os dispositivos montados em rack organizadas por tipo, antiguidade, fabricante e propriedades do dispositivo visando proporcionar uma resenha rápida de todos os dispositivos instalados em um data center.
Painéis gráficos Obtenha informações transparentes sobre os indicadores críticos de desempenho do data center mediante painéis web de fácil configuração que mostram dados personalizados de nível gerencial.
Alarmes localizados na disposição física Proporciona em tempo real notificações sobre falhas nos dispositivos instalados no estabelecimento e uma visão frontal dos racks que permite consultar o estado das operações do data center.
Gerenciamento de estoque Gerenciamento de estoque nos racks com uma visão geral instantânea dos equipamentos do data center.
Análise de Eficiência Energética Proporciona valores de PUE atualizados e históricos relativos à carga de TI em um momento determinado visando oferecer uma visão geral da eficiência energética da infraestrutura a partir de dados reais.
Compartilhamento
Energia medida em área fechada Permita a alocação detalhada de custos a cada ocupante com uma visão clara da energia vendida e medida.
Relatório sobre espaço Visão instantânea da capacidade de espaço atual, com identificação de espaço à venda, ocupado e reservado, bem como do espaço de uso interno.
Visualização de áreas fechadas Visualize o espaço disponível atualmente com dados anônimos de ocupantes durante a fase prévia à venda para planejar possíveis novos boxes de equipamentos de clientes, reservar espaço e apoiar o processo de vendas.
Relatório sobre energia Resume a capacidade total comparada com a capacidade vendida e a carga medida por site, para proporcionar uma visão completa das capacidades de energia atuais.
Relatório de inventário de ocupantes Mostra todos os equipamentos associados a um ocupante para proporcionar um inventário instantâneo por ocupante.
Registro de auditoria Acompanhe todas as mudanças introduzidas relacionadas a boxes e equipamentos das instalações em toda a vida útil do centro de dados, garantindo a visibilidade e a identificação rápida das necessidades de manutenção.
Visão 3D de áreas fechadas Delimite os perímetros dos boxes de equipamentos para ter uma visualização instantânea em 3D da disposição, e também um cálculo automático da superfície dos boxes.
Conveniência
Referências baseadas na rede elétrica A abordagem flexível de coordenadas permite que os operadores de data centers adotem esquemas personalizados de identificação de localizações.
Integração CAD Permite importar gráficos CAD (projeto assistido por computador), a fim de reorganizar a sala em instantes e transformar os gráficos CAD das áreas fechadas em um modelo DCIM, com a possibilidade de alternar camadas CAD para visualizar toda a informação disponível sobre as instalações.
Cliente web Oferece ao usuário visibilidade dos ativos do centro de dados, do consumo de energia e da capacidade de energia através de qualquer navegador web moderno. Assim, os custos de manutenção são reduzidos e os gerentes recebem as ferramentas necessárias para tomar melhores decisões em tempo real.
Capacidade de Gerenciamento
Biblioteca de ativos Utilize a extensa biblioteca de infra-estrutura física e dispositivos de TI dos principais fornecedores.
gerenciamento da capacidade Visão global do gerenciamento de capacidade disponível no centro de dados para atingir um conhecimento total da utilização da energia, do espaço, da refrigeração e da rede.
Vista frontal de rack A vista detalhada da frente do rack oferece uma representação gráfica exata dos equipamentos e sua localização no rack.
Vista do layout do piso Visualize uma representação detalhada e precisa do seu data center através da vista panorâmica e do layout gráfico do piso fácil de usar.
Resenha do sistema de gerenciamento de mudanças Interface interativa que exibe mudanças passadas, futuras e em processo para ajudar a equilibrar os recursos e as cargas, evitando os conflitos de programação.
Salas múltiplas Oferece a opção de visualizar várias salas na mesma planta para mostrar grandes instalações com precisão e percorrê-las.
Processo automatizado de pedidos de ordem de serviço Criar pedidos de ordens de serviços e gerar automaticamente tarefas para mover, acrescentar ou modificar equipamentos de TI. Programar, designar e rastrear o status de tarefas discriminadas para a implementação de mudanças no data center.
Dispositivos customizados Customize rapidamente dispositivos do catálogo, de acordo com suas especificações, dando dois cliques e modificando pontos dados, tais como exigências de energia.
Visão customizável Inclui uma funcionalidade de exploração detalhada do data center baseada no localização para elaborar um modelo lógico mediante o qual os diferentes espaços do data center podem ser organizados por regiões, países, campus, estabelecimentos, edifícios e salas.