Refrigeração acoplada à fonte de calor com ar, água e glicol para salas de cabeamento, salas de servidores e data centers
Expansão direta do InRow
Facilidade de manutenção | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facilidade de acesso para manutenção | Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio. | ||||||||
Capacidade de Gerenciamento | |||||||||
Real-Time capacity monitoring | Visualização em tempo real da capacidade de resfriamento atual e disponível. | ||||||||
Integração do sistema de gerenciamento do edifício | Envie alarmes e pontos de dados para gerenciar a infra-estrutura crítica do edifício através de um mesmo sistema. | ||||||||
Controlador do Microprocessador | Utiliza o controle ativo e inteligente de resposta e monitoramento em tempo real. O sistema é controlado por um microprocessador, oferecendo funcionalidade de controle de alto nível e uma interface humana com um display alfanumérico de quatro linhas e oitenta caracteres. | ||||||||
Custo Total de Propriedade: | |||||||||
Ventiladores com velocidades variáveis | Ventiladores com velocidades variáveis reduzem o consumo de energia durante períodos de refrigeração fora dos horários de pico. | ||||||||
Arquitetura em Fila | Capta o ar quente extraído diretamente dos equipamentos de TI, aumentando assim a capacidade de resfriamento sensível da unidade por cima dos níveis oferecidos pelas arquiteturas de resfriamento tradicionais. | ||||||||
Agilidade | |||||||||
Densidades escaláveis | Densidades escaláveis permitem que uma densidade maior de refrigeração seja alcançada pela integração do Sistema de Contenção do Corredor Quente com a arquitetura in-row. | ||||||||
Projeto modular | O desenho modular fornece soluções escaláveis para adicionar refrigeração com o aumento da demanda. | ||||||||
Disponibilidade | |||||||||
Rack inlet temperature control | Reduz o risco de geração de concentrações de calor em cada rack. | ||||||||
Refrigeração previsível | O posicionamento da unidade na fila de racks coloca a fonte de refrigeração mais perto da carga de calor. Isto elimina a possibilidade de o ar se misturar e oferece uma arquitetura de refrigeração previsível. | ||||||||
Controles de resposta ativa | Monitora e ajusta ativamente a capacidade de resfriamento para garantir temperaturas adequadas de entrada nos servidores. O controlador do microprocessador permite controlar o funcionamento e o estado da unidade. |