Aquaflair AC

Chillers refrigerados por ar com ventiladores axiais para instalação externa em aplicações de missão crítica.

Os chillers refrigerados a ar oferecem a solução mais eficiente para ambientes de data centers de grande porte. Todos os chillers Aquaflair da Schneider Electric oferecem baixo impacto de ruído em virtude dos trocadores de ar laterais de grande porte, do controle da rotação dos ventiladores e do isolamento e cobertura do compressor. Nosso avançado sistema de controle monitora de forma constante pontos de referência para garantir o funcionamento permanente da unidade dentro dos limites operacionais e assinalar as irregularidades que se apresentarem antes de o funcionamento se interromper. Estes resfriadores são compatíveis com grande variedade de aplicações e maximizam a disponibilidade dos produtos de refrigeração por corredor e para a sala, a fim de oferecer uma completa solução para remoção de calor.

Continuar lendo
Produtos Número de peça
Product Resfriadores refrigerados por ar com modulação e ventiladores axiais para instalação exterior Número de peça BCEC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores refrigerados por ar com ventiladores axiais para instalação exterior Número de peça BREC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores refrigerados por ar com ventiladores axiais para instalação exterior Número de peça ERAC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Bombas caloríficas com ventiladores axiais para instalações externas Número de peça ERAH Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores refrigerados por ar com modulação e ventiladores axiais para instalação exterior Número de peça ISAC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Bombas caloríficas com modulação e ventiladores axiais para instalação externa Número de peça ISAH Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores refrigerados por ar com ventiladores axiais para instalação exterior Número de peça LRAC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Bombas caloríficas com ventiladores axiais para instalações externas Número de peça LRAH Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores refrigerados por ar com ventiladores axiais para instalação externa Número de peça TRAC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Bombas de calor refrigeradas por ar com ventiladores axiais para instalação externa Número de peça TRAH Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Product Resfriadores refrigerados por ar com modulação e ventiladores axiais para instalação exterior Número de peça TSAC Call for More Information
0800 728 9110 / (11)4501-3434 0800 728 9110 / (11)4501-3434
Disponibilidade
Componentes redundantes Os pontos de falha únicos no sistema contam com componentes redundantes para manter os níveis de disponibilidade e confiabilidade.
Válvula de expansão eletrônica Otimização do fluxo de refrigerante em todas as condições de carga e temperatura. Monitoramento de carga de refrigerante contínuo e indireto
Monitoramento contínuo de corrente Possibilita um monitoramento de corrente absorbida pelo compressor a fim de alertar sobre possíveis diferenças com os valores predeterminados (opcional).
Reinicialização rápida Funcionamento com carga plena em menos de 3 minutos com disposições específicas que permite estimar abaixo da necessidade real dos tanques de armazenamento.
Entrada de potência independente Toma alimentação do no-break externa para os painéis principais e aquecedores, monitorando e protegendo a unidade até no modo de falha total de fornecimento (opcional).
Controle de resposta ativa Monitora e ajusta de forma ativa a capacidade de refrigeração a fim de garantir temperaturas certas de entrada aos servidores. O controlador do microprocessador oferece uma visão do funcionamento e do estado da unidade.
Custo Total de Propriedade:
Reinicialização rápida Funcionamento com carga plena em menos de 3 minutos com disposições específicas que permite estimar abaixo da necessidade real dos tanques de armazenamento.
Sistema integrado de ajuste de bombas (Opcional) As bombas com variadores VSD integradas permitem ajustar de forma contínua a pressão disponível no ciclo de água gelada. Introduzem ajustes automáticos no fluxo de água gelada que respondem a mudanças na demanda de refrigeração, garantindo a eficiência do sistema de água gelada.
Estratégia modular O projeto modular dos sistemas mecânicos e de controle permite aumentar de forma gradual a infraestrutura de refrigeração dependendo da demanda de refrigeração da infraestrutura. Assim, são em grande medida reduzidas as despesas de capital (CapEx) e é possível diferir o investimento durante toda a vida útil da infraestrutura.
Compressores tandem Funcionamento silencioso e eficiente de compressores, conectados a um circuito de refrigerante comum para facilitar o controle escalonado da capacidade (não disponível em alguns modelos/configurações).
Kit hidrônico integrado Inclui todos os componentes necessários para estabelecer uma conexão com o resfriador sem necessidade de conexões externas a equipamentos auxiliares, como bombas, o que aumenta a velocidade de implementação.
Ventiladores com velocidades variáveis Ventiladores com velocidades variáveis reduzem o consumo de energia durante períodos de refrigeração fora dos horários de pico.
Soluções tecnológicas de alto desempenho Otimize a operação da unidade com qualquer carga ou em qualquer condição ambiental, com a garantia de um consumo de energia mínimo
Gerenciamento otimizado A conexão entre as unidades de ar condicionado da sala de TI e os chillers garante a eficiência energética baseada em condições de carga instantâneas reais (opcional).
Facilidade de manutenção
Monitoramento de serviços Todos os dispositivos de monitoramento integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e a verificação do estado de funcionamento do sistema durante sua operação.
Facilidade de acesso para manutenção Os equipamentos InRow permitem substituir ou reparar todos os componentes com aptidão para manutenção no corredor quente ou frio.
Serviço operacional Permite a manutenção ou substituição de componentes críticos enquanto o sistema continua em funcionamento.

Produto 1

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Selecionar família de produtos
Selecionar Número de peça

Produto 2

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação

Produto 3

Selecione uma família de produtos ou um número de peça para a comparação