Compartir:

Condensador de 65kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz

ACCD76077

Description: Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala
Condensador de 65kW, 95 F/120 F, 575 V/3/60 Hz

Condensadores refrigerados por aire Características y beneficios

  • Motores de impulsión directa
    Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.
  • Ventiladores con velocidad variable
    Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Distribución de productos
Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Print Technical Specification

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    1041mm , 104.1cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    2400mm , 240.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    993mm , 99.3cm
  • Peso neto
    286.36kg
  • Peso de embarque
    295.45kg
  • Altura del bulto
    1143mm , 114.3cm
  • Ancho del bulto
    2540mm , 254.0cm
  • Profundidad del bulto
    1143mm , 114.3cm

Sustainable Offer Status

  • Proposition 65 Warning
    Disponible en la ficha Documentación
Diseño/Configuración
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

4407KB

Fecha de actualización

2017-12-11

Provides performance data specific to the Uniflair LE Direct Expansion air conditioners
Title
Tamaño
Fecha de actualización