Uniflair PPKG dual de 5,0 HP, 575 V/3/60 Hz

Uniflair PPKG dual de 5,0 HP, 575 V/3/60 Hz Frente Izquierda
Uniflair PPKG dual de 5,0 HP, 575 V/3/60 Hz Frente Izquierda
Uniflair PPKG dual de 5,0 HP, 575 V/3/60 Hz Frente Izquierda
  • Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Ver resumen del producto

ACPP2330 Características

Uniflair PPKG dual de 5,0 HP, 575 V/3/60 Hz
Opciones para optimizar el rendimiento o la funcionalidad de los productos para enfriamiento de toda la sala

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
1219mm, 121.9cm
Dimensiones de anchura máxima
914mm, 91.4cm
Dimensiones de profundidad máxima
914mm, 91.4cm
Peso neto
127.01kg
Peso de embarque
136.08kg
Altura del bulto
1397mm, 139.7cm
Ancho del bulto
1041mm, 104.1cm
Profundidad del bulto
1041mm, 104.1cm

Sustainable Offer Status

Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios