Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz

Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Back
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Back
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Aplicación
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Parte Delantera Izquierda
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Back
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Back
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz Aplicación
RoHS
  • La unidad de distribución de aire en rack es un ventilador 2U que se conecta al falso suelo y envía aire directamente al interior del armario. Esto evita que el ...

  • Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario

Ver descripción de producto

ACF001 Características

Características principales

Altura de racks
2U
Tipo de Conexión de Entrada
IEC 60320 C13, NEMA 5-15P
Unidad de distribución de aire para rack 2U, 120 V, 60 Hz
La unidad de distribución de aire en rack es un ventilador 2U que se conecta al falso suelo y envía aire directamente al interior del armario. Esto evita que el aire acondicionado se mezcle con el aire más caliente de la sala antes de llegar al equipo. De este modo se minimizan las diferencias térmicas entre la parte superior y la parte inferior del armario, al tiempo que se evita además la recirculación del aire de escape caliente hasta la entrada del armario. El producto está recomendado para armarios rack de carga superior a 1,5 kW y puede suministrar aire para cargas de hasta 3,5 kW. También es ideal para armarios situados en entornos de suelo falso donde la distribución de aire por debajo del suelo es inadecuada.
Incluye: Rack mounting brackets, Manual de usuario
  • Ventiladores dobles
    Ofrece tolerancia a fallos si se avería un ventilador.
  • Switches de control del ventilador
    Los usuarios pueden encender y apagar uno o ambos ventiladores en función de la carga térmica.
  • Protectores del ventilador
    Una medida de seguridad que ofrece protección en la abertura del ventilador al cubrir la entrada.
  • Guías de montaje
    La profundidad ajustable permite instalar la unidad en un armario NetShelter de APC o en otro armario EIA-310-D de 19".
  • Proyector
    Ayuda a mantener la temperatura adecuada del rack en el armario facilitando el movimiento del flujo de aire desde la parte inferior a la parte superior.

Distribución de aire en el rack características y ventajas

Agilidad

Fácil de instalar
El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla por parte de casi cualquier persona.

Disponibilidad

Aumenta el flujo de aire
Ofrece temperaturas de admisión adecuadas, con lo que se aumenta la vida útil de los equipos.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Suiza, Colombia, Costa Rica, Serbia y Montenegro, Alemania, República Dominicana, Ecuador, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, Jamaica, Corea del Sur, Marruecos, México, Nicaragua, Holanda, Panamá, Perú, Puerto Rico, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 1 Hz
Número de cables de alimentación
2
Suministro eléctrico de entrada
240 Vatios

Descripción física

Altura máxima
89mm, 8.9cm
Anchura máxima
422mm, 42.2cm
Profundidad máxima
737mm, 73.7cm
Peso neto
18.64kg
Peso de envío
26.82kg
Altura bruta
254mm, 25.4cm
Anchura bruta
838mm, 83.8cm
Profundidad bruta
838mm, 83.8cm
Color
Negro

Conformidad

Aceptaciones
certificación UL
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

General

Flujo de aire
237.39lps

Opciones

Servicios