Nuestras marcas

Symmetra PX 128kW, escalable a 160kW, 400V, con distribución modular integrada

Symmetra PX 128kW, escalable a 160kW, 400V, con distribución modular integrada Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 128kW, escalable a 160kW, 400V, con distribución modular integrada Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 128kW, escalable a 160kW, 400V, con distribución modular integrada Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 128kW, escalable a 160kW, 400V, con distribución modular integrada Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 128kW, escalable a 160kW, 400V, con distribución modular integrada Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 128kW, escalable a 160kW, 400V, con distribución modular integrada Parte Delantera Izquierda
  • Un SAI de 3 fases de gran eficacia con distribución modular integrada que se puede dimensionar adecuadamente según los requisitos energéticos de su centro de datos ...

  • Incluye: Network management card, Start-up service, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SY128K160H-PD Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (128000 W)
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
128.0Kilovatios / 128.0kVA
Altura de racks
42U
Conexiones de salida
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V, 400V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
400V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corriente máxima de entrada
236.0A
Symmetra PX 128kW, escalable a 160kW, 400V, con distribución modular integrada
Un SAI de 3 fases de gran eficacia con distribución modular integrada que se puede dimensionar adecuadamente según los requisitos energéticos de su centro de datos. Con una corriente, una distribución y un tiempo de ejecución escalable en caliente este SAI resulta escalable con su centro de datos hasta los 160kW/160kVA. Adecuado para centros de datos pequeños o medianos o para zonas individuales de centros de datos grandes
Incluye: Network management card, Start-up service, Manual de usuario
  • Comprobación automática
    La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
  • Módulos de baterías conectados en paralelo
    Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
  • Sustitución de baterías sin herramientas
    Permite la sustitución rápida y fácil de las baterías.
  • Gestión inteligente de la batería
    Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión.
  • PantallaLCD
    Presenta un resumen esquemática de los datos críticos para el funcionamiento y la localización de averías guiados en la pantalla táctil LCD en color.
  • Baterías externas manejables
    Reduce la necesidad del mantenimiento preventivo al monitorizar el estado y las condiciones de las baterías externas y su tiempo de autonomía esperado.
  • Baterías intercambiables
    Permite un rápido aumento de la capacidad de autonomía o la sustitución de módulos de baterías ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.
  • Carga de baterías con temperatura compensada
    Prolonga la vida de la batería regulando la tensión de carga de acuerdo con la temperatura real de la batería.
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Symmetra PX características y ventajas

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Disponibilidad

Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Módulos de alimentación reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos de alimentación.
Configurable para redundancia interna N+1
Ofrece alta disponibilidad mediante redundancia permitiendo la configuración con un módulo de alimentación más de lo necesario para soportar la carga conectada.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Módulos inteligentes redundantes
Ofrece mayor disponibilidad a las cargas conectadas al SAI mediante vías de comunicación redundantes para las funciones críticas del SAI.
Módulos de alimentación intercambiables
Permite un rápido aumento de la capacidad eléctrica o la sustitución de módulos de alimentación ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Módulos de alimentación conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad permitiendo la recuperación inmediata y sin problemas de fallos de módulos aislados.

Coste total de propiedad

5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Potencia máxima de régimen con kW equivalente a kVA
Reduce costes eliminando la necesidad de un SAI sobredimensionado para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.

Agilidad

Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
Capacidad eléctrica escalable
Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.
Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Bulgaria, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Camerún, China, Colombia, Serbia y Montenegro, Chipre, Chequia, Alemania, Dinamarca, República Dominicana, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Reino Unido, Georgia, Gambia, Grecia, Hong Kong, Honduras, Croacia, Hungría, Indonesia, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jamaica, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Malasia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Rumania, Rusia, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Senegal, Surinam, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
160.0Kilovatios / 160.0kVA
Corriente de Salida Neutra
320A
Tensión de salida, nota
Configurable para 380: tensión nominal de salida 400 o 415 V trifásica
Eficacia con carga completa
95.0 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50 Hz +/- 0,1% Para 50 Hz nominales No sincronizada, 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 Sincronizado para principales
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
Voltaje de Salida THD
< 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load
Tolerancia del Voltaje de Salida
+/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
40-70 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
340 - 477V
Eficacia con carga completa
95.0 %
Entrada de Distorsión Armónica Total
Menos del 5% para carga completa
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)
30.0kAmperios
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
VRLA
Módulos de baterías incluidos
12
Tiempo típico de recarga
3.5hour(s)
Voltaje Nominal de la Batería
+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga
442.0A
Ranuras de la batería vacías
6
Cantidad de RBC™
4
Suministro de carga de baterías (vatios)
11.815Kilovatios
Protección de sobrecorriente CC
756A
Extendable Run Time
1
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería
+/- 154 V
Eficiencia durante el Funcionamiento de la Batería
94.0 %
Corriente de cortocircuito disponible máxima
8kAmperios
Operación de Sobrecarga
10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
1991mm, 199.1cm
Anchura máxima
1800mm, 180.0cm
Profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Peso neto
2518.0kg
Peso de envío
2729.0kg
Altura bruta
2140mm, 214.0cm
Anchura bruta
2544mm, 254.4cm
Profundidad bruta
1210mm, 121.0cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
63.0dBA
Disipación térmica en línea
22992.0BTU/h
Protection Class
IP20, NEMA 1

Conformidad

Aceptaciones
EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Propósito general Eurobat, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

General

Conexión en derivación
5 cables (3PH + N + G)
Dispositivo de protección en derivación
250.0
Máxima Corriente de Entrada de Derivación
250.0A

Opciones

Servicios