Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency

Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency Frontal derecho
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency Frontal directo
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency Back
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency Frontal derecho
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency Frontal directo
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency Back
  • Accessories for high-performance, right-sized, modular, scalable 3 phase UPS (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) for any size data center or facility

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

SYPM10KF2 Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (10000 W)
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
10.0Kilovatios / 10.0kVA
Voltaje de salida nominal
208V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V, 208V 3PH
Symmetra PX 10kW Power Module, 208V, High Efficiency
Accessories for high-performance, right-sized, modular, scalable 3 phase UPS (10-100kW 208V, 100-500kW 480V, 16-500kW 400V) for any size data center or facility
Incluye: Guia de instalación

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Aruba, Barbados, Bélgica, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Italia, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, Marruecos, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Islas Turcas y Caicos, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
10.0Kilovatios / 10.0kVA
Eficacia con carga completa
94.7 %
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 5 % at full load ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz Para 60 Hz nominales Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz +/- 3 Hz
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
177 - 239 (208 V)V
Número de cables de alimentación
1
Eficacia con carga completa
94.7 %
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Comunicaciones & Gestión

Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables

Descripción física

Altura máxima
132mm, 13.2cm
Anchura máxima
483mm, 48.3cm
Profundidad máxima
700mm, 70.0cm
Peso neto
25.05kg
Peso de envío
28.05kg
Altura bruta
225mm, 22.5cm
Anchura bruta
595mm, 59.5cm
Profundidad bruta
795mm, 79.5cm
Color
Negro

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 1015.9metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 4572metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
64.0dBA
Disipación térmica en línea
2970.0BTU/h

Conformidad

Aceptaciones
cRegistrado por UL, FCC parte 15 clase A, ISO 14001, ISO 9001, UL 60950, Registrado por UL
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios