Nuestras marcas

Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V

Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Frontal derecho
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Frontal directo
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Parte Delantera Izquierda
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Frontal derecho
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Frontal directo
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Miscellaneous
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V Miscellaneous
  • Un SAI de gran eficiencia de 3 fases que resulta escalable a medida que su centro de datos crece hasta los 40KW/40KVA. Adecuado para centros de datos pequeños o ...

  • Incluye: Network management card, Puesta en marcha incluida, Manual de usuario

Ver descripción de producto

SY10K80F Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (10000 W)
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
10.0Kilovatios / 10.0kVA
Altura de racks
42U
Conexiones de salida
(1) Screw terminals (Batería de reserva)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
120V, 208V, 208V 3PH
Voltaje Nominal de Entrada
208V 3PH
Tipo de Conexión de Entrada
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Symmetra PX, 10 kW escalable a 80 kW N+1 con armario de baterías Premium XR, 208 V
Un SAI de gran eficiencia de 3 fases que resulta escalable a medida que su centro de datos crece hasta los 40KW/40KVA. Adecuado para centros de datos pequeños o medianos o para zonas independientes de grandes centros de datos
Incluye: Network management card, Puesta en marcha incluida, Manual de usuario

Symmetra PX características y ventajas

Capacidad de gestión

Alarmas sonoras
El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica.
Se integra con StruxureWare Data Center Expert
Plataforma de gestión y monitorización escalable que proporciona la monitorización del dispositivo en tiempo real y la notificación inmediata.
Indicadores LED de estado
Verifique rápidamente el estado de la unidad y de la alimentación mediante indicadores ópticos.

Disponibilidad

Baterías reemplazables por el usuario
Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)
Módulos de alimentación reemplazables por el usuario
Permite actualizar y sustituir fácilmente los módulos de alimentación.
Configurable para redundancia interna N+1
Ofrece alta disponibilidad mediante redundancia permitiendo la configuración con un módulo de alimentación más de lo necesario para soportar la carga conectada.
Diseño modular
Proporciona una capacidad de reparación rápida y requisitos de mantenimiento reducidos a través del autodiagnóstico y los módulos reemplazables in situ.
Bypass interno automático
Suministra energía eléctrica a las cargas conectadas en caso de que se produzca una situación de sobrecarga o avería del SAI.
Módulos de baterías conectados en paralelo
Proporciona mayor disponibilidad mediante baterías redundantes.
Módulos inteligentes redundantes
Ofrece mayor disponibilidad a las cargas conectadas al SAI mediante vías de comunicación redundantes para las funciones críticas del SAI.
Módulos de alimentación intercambiables
Permite un rápido aumento de la capacidad eléctrica o la sustitución de módulos de alimentación ya existentes. El sistema reconoce automáticamente los módulos ya instalados.
Gestionable por red
Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition.
Módulos de alimentación conectados en paralelo
Aumenta la disponibilidad permitiendo la recuperación inmediata y sin problemas de fallos de módulos aislados.

Coste total de propiedad

5x8 Servicio de puesta en marcha incluido
Requerido para la cobertura completa de la garantía de fábrica
Corrección del factor de potencia de entrada
Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado.
Potencia máxima de régimen con kW equivalente a kVA
Reduce costes eliminando la necesidad de un SAI sobredimensionado para cargas con corrección del factor de potencia (PFC).
Compatible con generador
Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador.

Agilidad

Frecuencia programable
Garantiza la compatibilidad con distintas frecuencias de entrada.
Capacidad eléctrica escalable
Reduce los costes de sobredimensionamiento del SAI hoy permitiendo rápidas actualizaciones posteriormente.
Intelligent Card Slot
Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión.

Sostenibilidad

UE CoC para SAI
Garantiza una alta eficiencia de los SAI comercializados en la UE

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Corea del Sur, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Taiwán, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
80.0Kilovatios / 80.0kVA
Distorsión de Voltaje de Salida
Less than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
57 - 63 Hz Para 60 Hz nominales Sincronizado para principales, 60 Hz +/- 0,1% Para 60 Hz nominales No sincronizada
Factor de carga pico
Ilimitado
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Corriente de salida máxima
222
Derivación
Built-in static bypass

Entrada

Frecuencia de entrada
50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
177-240V
Factor de Potencia de Entrada en carga completa
0.99

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Sistema de baterías externo
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
2hour(s)
Sustitución de la batería
Ranuras de la batería vacías
7
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Suministro de carga de baterías (vatios)
1.375Kilovatios
Extendable Run Time
1
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
SmartSlot
Alarma Acústica
Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
2

Descripción física

Altura máxima
2070mm, 207.0cm
Anchura máxima
1219mm, 121.9cm
Profundidad máxima
902mm, 90.2cm
Peso neto
662.28kg
Peso de envío
719.1kg
Altura bruta
2311mm, 231.1cm
Anchura bruta
1499mm, 149.9cm
Profundidad bruta
1054mm, 105.4cm
Color
Negro
Unidades en Palet
1.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
64.0dBA
Disipación térmica en línea
3381.0BTU/h
Protection Class
NEMA 1

Conformidad

Aceptaciones
CSA, cUL listed, FCC parte 15 clase A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantía estándar
1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica

Opciones

Servicios