Nuestras marcas

Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V

Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Parte Delantera Izquierda
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Parte Delantera Izquierda
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Parte Delantera Izquierda
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Frontal derecho
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Frontal directo
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Back
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Aplicación
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Parte Delantera Izquierda
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Frontal derecho
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Frontal directo
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Back
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V Aplicación
  • Double conversion on-line power protection for servers and networks.

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto
Batería de repuesto
Batería reemplazable por el usuario no disponible

SRT3000XLIQ Características

Características principales

Tiempo de funcionamiento de la carga
Mín.-máx.
W
Tiempo de funcionamiento de la carga
Introduzca aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Según el valor introducido, estimaremos el tiempo de funcionamiento que tendrás durante un apagón total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte más prolongado sin apagarse.

La carga total introducida (consumo de energía) supera el valor máximo para este producto (2700 W)
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
2.7Kilovatios / 3.0kVA
Conexiones de salida
(2) IEC 60320 C19 (Batería de reserva)
(8) IEC 60320 C13 (Batería de reserva)
(2) IEC Jumpers (Batería de reserva)
Voltaje de salida nominal
230V
Voltaje Nominal de Entrada
230V
Tipo de Conexión de Entrada
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Longitud de Cable
2.4metros
Std Exch APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V
Double conversion on-line power protection for servers and networks.
Incluye: Guia de instalación
  • Convertible en torre/rack
    Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Antigua y Barbuda, Albania, Armenia, Antillas Holandesas, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Botsuana, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Camerún, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Gabón, Granada, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Hong Kong, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Salida

Potencia máx. configurable (vatios)
2.7Kilovatios / 3.0kVA
Tensión de salida, nota
Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Distorsión de Voltaje de Salida
Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sincronizado para principales
Otras tensiones de salida
220 V, 240 V
Factor de carga pico
3:1
Topología
Online de doble conversión
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Derivación
Derivación interna (automática y manual)

Entrada

Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz Auto-sensing ((*))
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales
100 - 275 Ajustable (media carga), 160 - 275V
Número de cables de alimentación
3
Otras tensiones de entrada
220 V, 240 V

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos
1
Tiempo típico de recarga
3hour(s)
Vida útil esperada de la batería (en años)
3 - 5
Cantidad de RBC™
1
Suministro de carga de baterías (vatios)
168 Vatios
Extendable Run Time
1
Rendimiento

Comunicaciones & Gestión

Puerto (s) Interfaz
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel de control
Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica
Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Interfaces SmartSlot™ disponibles
1

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating
340Julios

Descripción física

Altura máxima
432mm, 43.2cm
Anchura máxima
85mm, 8.5cm
Profundidad máxima
635mm, 63.5cm
Peso neto
31.3kg
Peso de envío
36.74kg
Altura bruta
246mm, 24.6cm
Anchura bruta
599mm, 59.9cm
Profundidad bruta
871mm, 87.1cm
Color
Negro
Unidades en Palet
6.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad
55.0dBA
Disipación térmica en línea
703.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformidad

Aceptaciones
CE, Marcado CE, generador, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Garantía estándar
180 días

Opciones

Servicios