Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado

Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Parte Delantera Izquierda
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Parte Delantera Izquierda
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Parte Delantera Izquierda
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Parte Delantera Izquierda
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Frontal derecho
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Aplicación
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Aplicación
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Miscellaneous
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Miscellaneous
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Parte Delantera Izquierda
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Parte Delantera Izquierda
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Frontal derecho
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Aplicación
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Aplicación
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Miscellaneous
Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado Miscellaneous
  • Colocación más ergonómica de ordenadores portátiles que se utilizan en escritorios.

Ver descripción de producto

EFACS Características

Soporte para ordenador portátil con refrigeración por aire forzado
Colocación más ergonómica de ordenadores portátiles que se utilizan en escritorios.
  • Indicador luminoso de estado exterior
    Los productos FLM se pueden instalar en postes, paredes o suelos.

Soportes de sobremesa para portátiles características y ventajas

Comodidad

Capacidad giratoria de 360 grados
Permite compartir la pantalla con otra persona o acceder a las conexiones de la parte trasera del ordenador.

Protección

Permite la refrigeración del portátil
El aire de refrigeración circula alrededor del portátil manteniéndolo frío para conseguir el máximo rendimiento y la máxima longevidad.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Entrada

Número de cables de alimentación
1

Descripción física

Altura máxima
25mm, 2.54cm
Anchura máxima
279mm, 27.94cm
Profundidad máxima
248mm, 24.77cm
Peso neto
0.4kg
Peso de envío
0.55kg
Altura bruta
340mm, 34.04cm
Anchura bruta
328mm, 32.77cm
Profundidad bruta
32mm, 3.18cm
Master Carton Units
6.0
SCC Codes
10731304241574

Conformidad

Aceptaciones
CE, FCC parte 15 clase B
Garantía estándar
1 año para la reparación o sustitución

Opciones

Servicios